Línea de servicio de Sensores Industriales
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975
Atención al cliente para protección contra explosiones
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975

Ethernet-APL: aplicaciones de Industria 4.0 para la automatización de procesos

Industria 4.0 y el Internet industrial de las Cosas, estándares implantados ya hace tiempo en la automatización de fábricas, todavía no se han llevado a la práctica en la automatización de procesos debido a la falta de un estándar para la transmisión rápida de grandes cantidades de datos y la comunicación perfecta de extremo a extremo. desde el nivel de campo hasta los sistemas de información de nivel superior. La carencia de una red Ethernet adecuada para la industria de procesos se soluciona con Ethernet-APL: un proyecto de fabricantes y asociaciones de renombre, único en la industria de procesos hasta la fecha, con el objetivo de estandarizar la capa física del sistema de comunicación. 

Por primera vez, Ethernet-APL abre Ethernet como una tecnología de comunicación básica para plantas de procesos e implementa el uso de componentes basados en Ethernet, incluso en áreas peligrosas de hasta Zona 0/ Clase 1, Div.1. Esto permite una accesibilidad sin barreras en todos los niveles jerárquicos. Otra característica nueva es que la comunicación y la fuente de alimentación están disponibles a través del mismo cable Ethernet de 2 hilos.

Además, Ethernet-APL aporta todas las ventajas conocidas de décadas de experiencia en el control de señales eléctricas en el campo de las plantas de procesos:

  • Instalación sencilla o instalación familiar de 2 hilos
  • Tecnología de conexión sencilla
  • Independencia de polaridad
  • Planificación flexible de la topología
  • Compatibilidad con la tecnología de conexión troncal y ramal

Los componentes FieldConnex cumplen todos los requisitos de infraestructura de la industria de procesos y los combinan con la monitorización de la instalación de gran seguridad y habilitada para IIoT.



El switch de campo de carril Ethernet-APL para montaje en carril DIN es la última innovación FieldConnex® y el primer producto que permite un acceso directo, rápido y sin interferencias a los dispositivos de campo de la planta de procesos a través de Ethernet-APL. Más información…

Ethernet-APL permite una comunicación continua en todos los niveles jerárquicos. Obtenga más información sobre esta tecnología pionera…