Línea de servicio de Sensores Industriales
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975
Atención al cliente para protección contra explosiones
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975
No disponible para compra
No disponible para compra

Iniciador - Tester 1-1350

1-1350
  • Display por LED doble para el estado de conmutación

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  1-1350

Descripción del producto
Iniciador - Tester
Datos eléctricos
Tensión de trabajo18 V, dos baterías en bloque de 9 V con el suministro
Datos mecánicos
Conexión4 terminales de conexión
para0 V, 18 V (pulsado, salida de Test 1 y 2)
Dimensiones110 mm x 68 mm x 33 mm
NotaNo se han probado los sensores NAMUR de acuerdo con la norma EN 60079-11

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.019200504
ECLASS 10.0.119200504
ECLASS 9.019200504
ECLASS 8.027279211
ECLASS 5.127279211
ETIM 8.0EC000305
ETIM 7.0EC000305
ETIM 6.0EC000305
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.141113642

Details: 1-1350

Función

El dispositivo de comprobación del sensor de proximidad 1-1350 es adecuado para las pruebas de todos los iniciadores de CC en la tecnología de 2, 3 y 4 hilos (npn y pnp).

Existen cuatro conexiones en la parte frontal de la carcasa que ofrece una señal de prueba de 0 V, 18 V o del sensor. Mediante un pulsador, se puede probar el estado operativo y el estado de la batería del dispositivo, además de mostrar ambos a través de un LED.

Homologaciones: 1-1350

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3888AALLPDF204 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6680ALLPDF113 KB