Línea de servicio de Sensores Industriales
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975
Atención al cliente para protección contra explosiones
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor ultrasónico UB2000-30GM-H3-Y190859

UB2000-30GM-H3-Y190859
  • Evaluación por separado
  • Detección directa
  • Con la emisión del impulso emisor

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  UB2000-30GM-H3-Y190859

Descripción del producto
Sistema cabezal único
Datos generales
Rango de detección 200 ... 2000 mm
Rango de ajuste200 ... 2000 mm
Zona ciega0 ... 200 mm 1)
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 180 kHz
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacío≤ 30 mA
Entrada
Modo de entrada1 entrada de impulsos para impulso emisor (fase)
0-Nivel (activo): < 5 V (UB > 15 V)
1-Nivel (inactivo): > 10 V ... +UB (UB > 15 V)
0-Nivel (activo): < 1/3 UB (10 V < UB < 15 V)
1-Nivel (inactivo): > 2/3 UB ... +UB (10 V < UB < 15 V)
Duración del impulso20 ... 300 µs (typ. 200 µs) 2)
Duración de pausa≥ 50 x Duración del impulso
Impedancia10 kOhm conectado internamente con +UB
Salida
Tipo de salida1 salida de impulso para tiempo de eco e impulsor emisor, resistente a cortocircuitos
Open Collector pnp con resistencia pull down = 22 kΩ
Nivel 0 (sin eco): -UB
Nivel 1 (reconocido eco): ≥ (+UB-2 V)
Medición de la corriente de trabajo15 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Influencia de la temperaturade propagación del eco: 0,17 % /K
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
Conexión2 m cable PVC 0,75 mm2
Material
CarcasaLatón, niquelado, piezas de plástico PBT
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Masa300 g
Dimensiones
Longitud80 mm
Diámetro30 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001847
UNSPSC 12.141111960

Details: UB2000-30GM-H3-Y190859

Product Documentation: UB2000-30GM-H3-Y190859

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF164 KB

Productos asociados: UB2000-30GM-H3-Y190859

Accesorios
Brida de fijación, 30 mmfa
Adaptador de montaje de plástico, 30 mmfa
Soporte de montaje universal para sensores cilíndricos con un diámetro de 5 ... 30 mmfa
Reflector pasivo de ultrasonidos, Posibilidad de montaje universal, Desviación de 90° para condiciones de montaje difíciles, Efecto de hacinamiento ultrasónicofa
Reflector pasivo de ultrasonidos, Montaje a presión, Desviación de 90° para condiciones de montaje difíciles, Posición de montaje universalfa
Tuercas de plástico con anillo de centrado para el montaje sin vibraciones de sensores cilíndricos, Para montaje aisladofa
Sistema de sensores USi-safety

El sistema de sensores ultrasónicos USi-safety está revolucionando las aplicaciones de seguridad, ya sea en entornos exigentes y con abundancia de polvo o en exteriores.

Pepperl+Fuchs le ofrece distintos documentos descargables con información sobre los sensores ultrasónicos.