Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Número de impulsos | máx. 2048 | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 5 V CC ± 5 % | |
Corriente en vacío | máx. 70 mA | |
Salida | ||
Tipo de salida | Seno/Coseno | |
Amplitud | 1 Vss ± 10 % | |
Corriente de carga | por canal un máx. de 20 mA , prot. ctra. cortocircuito, prot. inversión polaridad | |
Frecuencia de salida | máx. 200 kHz (3 dB Límite) | |
Conexión | ||
Cable | ∅6,5 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2, 1 m | |
Conformidad con la normativa | ||
Grado de protección | DIN EN 60529, IP54 | |
Control climático | DIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento | |
Aviso de perturbación | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Resistencia a la perturbación | DIN EN 61000-6-2 | |
Resistencia a choques | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
Resistencia a las vibraciones | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura de trabajo | -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) , cable movible -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F), cable fijo |
|
Temperatura de almacenaje | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Material | ||
Carcasa | aluminio, recubierto de polvo | |
Brida | aluminio 3.1645 | |
Eje | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
Masa | aprox. 290 g | |
Velocidad de rotación | máx. 6000 min -1 | |
Momento de inercia | ≤ 40 gcm2 | |
Momento de arranque | ≤ 2,5 Ncm | |
Carga sobre el eje | ||
Desplazamiento angular | 1 ° | |
Desplazamiento axial | máx. 1 mm | |
Dimensiones | ||
Longitud | 44,1 mm | |
Diámetro | 58 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
La compatibilidad habla por sí misma en este encoder incremental.
El RHS58 proporciona señales sinusoidales/cosinusoidales con una resolución con periodos de hasta 2048 señales por revolución.
La investigación en los diseños que más suelen necesitarse nos ha permitido ofrecer una rápida disponibilidad a un precio atractivo.
Este encoder está disponible en un diseño de eje hueco de Ø 10 mm, Ø 12 mm o Ø 15 mm. Un bloqueo de par incluido mantiene el encoder en su lugar.
La conexión eléctrica se realiza con un conector con cable.
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL General Purpose | UL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0 | ALL | 493 KB | |
Canada, USA UL General Purpose | CoC E223176 RepRef E223176-20050829 | ALL | 409 KB |