Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Elementos de indicación y manejo | ||
---|---|---|
Tipo | Visualizador digital | |
Nº de décadas | 7 | |
Valor de Display | altura de digitos 4 mm | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 230 V CA ± 10 % | |
Consumo de potencia | 0,9 VA | |
Entrada | ||
Duración de pulso/intervalo entre pulsos | 50 ms / 50 ms | |
Frecuencia del contaje | 10 Hz | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
Humedad del aire relativa | ≤ 80 % (no condensado) | |
Datos mecánicos | ||
Conexión | cables flexibles AWG 22 150 mm de largo |
|
Masa | 18 g | |
Dimensiones | 32 mm x 15 mm x 36 mm | |
Fijación | Muelles de posición | |
Vida mecánica | > 50 x 106 pulsos |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210301 |
ECLASS 10.0.1 | 27210301 |
ECLASS 9.0 | 27210301 |
ECLASS 8.0 | 27210301 |
ECLASS 5.1 | 27210301 |
ETIM 8.0 | EC002300 |
ETIM 7.0 | EC002300 |
ETIM 6.0 | EC002300 |
ETIM 5.0 | EC000677 |
UNSPSC 12.1 | 41111902 |
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7246 | ALL | 109 KB |