Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Juego de cables hembra de una terminación, M16, 12 pines, cable PVC, 12 hilos |
Datos generales | ||
---|---|---|
Nº de polos | 12 | |
Conexión 1 | Conector hembra | |
Tipo 1 | angulado | |
Rosca 1 | M16 | |
Conexión 2 | Terminal de línea libre | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | máx. 30 V CC | |
Tensión de prueba | 1000 V | |
Corriente de trabajo | máx. 1 A | |
Resistencia de tránsito | < 5 mΩ | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | cable, tendido fijo: -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F) cable, móvil: -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) |
|
Grado de ensuciamiento | 1 | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP67 | |
Material | ||
Contactos | CuSn | |
Superficie de contacto | Au | |
Carcasa | CuSn, niquelado | |
Cable | PVC | |
Aislamiento del hilo | PVC | |
Cable | de hilos finos, flexibles | |
Diámetro del revestimiento | ∅ 7,8 mm ± 0,2 mm | |
Radio de flexión | Cable flotante: ≥ 156 mm, Cable fijo: ≥ 78 mm |
|
Color | negro | |
Hilos | 12 x 0,12 mm2 + blindaje | |
Blindaje | Trenzado Cobertura del 70 % | |
Longitud | 5 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |