Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Placa madre de 6 posiciones para utilizar con fuentes de alimentación PS3500 |
Interfaz | ||
---|---|---|
Tipo | Bus de diagnóstico: RS 485 | |
Entrada | ||
Valores de medición | Clasificación de los terminales: corriente 6,5 A por ranura | |
Rango de tensión | 90 ... 250 V AC, 44 ... 66 Hz; 90 ... 300 V CC | |
Salida | ||
Valores de medición | Valores nominales de los terminales: corriente 65 A, tensión 300 V | |
Mensaje de error | bornes desconectables : Alarma de módulo de alimentación | |
Indicadores/configuraciones | ||
Elementos de mando | Interruptores DIP para configuración de reparto de carga y alarma Potenciómetros para ajuste de la tensión de salida |
|
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | Consulte DoC para comprobar todas las normativas que se cumplen. | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 | |
Grado de protección | EN 60529 | |
Resistencia a choques | EN 60068-2-27 | |
Resistencia a las vibraciones | EN 60068-2-6 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Humedad del aire relativa | < 95 % , no condensado | |
Resistencia a choques | 15 g , 11 ms | |
Resistencia a las vibraciones | 1 g , 58 ... 150 Hz | |
Datos mecánicos | ||
Sección transversal | Terminales de entrada: 4 mm2 (10 AWG) Terminales de salida: 10 mm2 (6 AWG) |
|
Material de la carcasa | Pintura electrostática, acero laminado en frío 1010 | |
Grado de protección | IP20 | |
Masa | aprox. 2,9 kg ( 6.375 lbs ) | |
Dimensiones | 193 x 78 x 486 mm (7.6 x 3.1 x 19.1 in) | |
Altura | 193 mm | |
Anchura | 486 mm | |
Profundidad | 78 mm | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado | DEMKO 12 ATEX 1103387X | |
Identificación | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización UL | cULus Listed E230669 E350173 |
|
Homologado para | Clase I/Div 2, ABCD Clase I, zona 2, Grp IIC T4 | |
Autorización IECEx | IECEx UL 13.0082X Ex ec IIC T4 Gc |
|
Información general | ||
Informaciones complementarias | Observe las las indicaciones y declaraciones de conformidad y las instrucciones de manejo aplicables. Encontrará estas informaciones en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27040790 |
ECLASS 10.0.1 | 27040790 |
ECLASS 9.0 | 27040790 |
ECLASS 8.0 | 27049090 |
ECLASS 5.1 | 27049090 |
ETIM 8.0 | EC002542 |
ETIM 7.0 | EC002542 |
ETIM 6.0 | EC002542 |
ETIM 5.0 | EC002542 |
UNSPSC 12.1 | 39121004 |
La PS3500-TB-6 es una placa madre de 6 posiciones utilizada por los módulos de alimentación de las series PS2500/PS3500. La configuración de la alimentación y las alarmas se controlan mediante los interruptores DIP de la placa madre. La placa madre se conecta a entradas universales de CA (90-250 V) o CC (90-300 V) y admite redundancia.
La PS3500-TB-6 permite una potencia de salida máxima de 90 A, 75 A en configuración N+1 o 45 A en modo operativo de redundancia triple. El reparto de carga automática de todos los módulos de alimentación se integra en la placa madre. Las líneas de entrada y salida pueden cablearse de forma independiente o en paralelo, lo que facilita la configuración de redundancia N+1.
El bus de fallo puede configurarse en combinaciones en serie o en paralelo.
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 161 KB | |
Manuales | |||
PS3500-N+1 Redundant Power Supply Installation and Operation Manual | ENG | 2896 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
DWG files for PS3500 power supply system / CAD 2-D | ALL | ZIP | 10039 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
/cert/certb043b.pdf | DEMKO 12 ATEX 1103387X | ALL | 203 KB | |
IECEx Certificate of Conformity | IECEx UL 13.0082X | ALL | LINK | --- |
India CCOE | A/P/HQ/KA/104/5909 (P513784) | ALL | 100 KB | |
UL | E230669 (NMTR, NMTR7) | ALL | 312 KB | |
UL UL | E350173 (NRAD, NRAD7) | ALL | 408 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-B011E | ALL | 153 KB | |
UK Declaration of Conformity / UK-Konformitätserklärung | DOC-B0F9 | ALL | 151 KB |
Componentes del sistema adecuados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|