Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Juego de cables del conector de válvula, modelo A, 2+PE, diodo supresor, amplificador, cable PUR |
Datos generales | ||
---|---|---|
Nº de polos | 2 + PE | |
Conexión 1 | Conector de válvula DIN | |
Tipo 1 | angulado | |
Conexión 2 | Terminal de línea libre | |
Elementos de indicación y manejo | ||
LED amarillo | Display de función | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 24 V CC | |
Corriente de trabajo | máx. 2 A | |
Supresión | Amplificador | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Combustibilidad | Cable: UL 758/UL 1581 DIN EN 50265-2-1 IEC 60332-1-2:2005 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | UL-Style 20549 | |
Tensión de funcionamiento máxima aceptable | max. 300 V | |
Temperatura ambiente permisible máxima | max. 80 °C (max. 176 °F) | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | Cuerpo: -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) cable, móvil: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) cable, tendido fijo: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
|
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP67 | |
Conexión | Conector de válvula forma A | |
Material | ||
Pinza | TPU, transparente | |
Cable | PUR | |
Aislamiento del hilo | PVC | |
Cable | de hilos finos, flexibles | |
Diámetro del revestimiento | ∅ 5,8 mm | |
Radio de flexión | > 10 diámetro de cable, móvil > 5 x diámetro de cable, tendido fijo |
|
Color | negro | |
Hilos | (3 + 1) x 0,75 mm2 | |
Longitud | 20 m | |
Masa | 1165 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060312 |
ECLASS 10.0.1 | 27060312 |
ECLASS 9.0 | 27060312 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 5152 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |