Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 2, salida push-pull, salida analógica, conector M12 |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de medición | 0,2 ... 8 m | |
Objeto de referencia | Kodak blanco (90%) | |
Emisor de luz | Diodo láser Vida útil típ. 85.000 h con Ta = +25 °C |
|
Tipo de luz | Luz alterna, roja | |
Características láser | ||
Nota | LUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ | |
Clase de láser | 2 | |
Longitudes de onda | 660 nm | |
Divergencia del haz | 1 mrad | |
Duración del impulso | 5 ns | |
Índice de repetición | 250 kHz | |
Energía máx. impulso | < 4 nJ | |
Desviación del ángulo | máx. ± 2° | |
Procesos de medición | Pulse Ranging Technology (PRT) | |
Diámetro del haz de luz | < 10 mm a una distancia de 8 m a 20 °C | |
Límite de luz extraña | 50000 Lux | |
Influencia de la temperatura | típ. ≤ 0,25 mm/K | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 200 a | |
Duración de servicio (TM) | 10 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de trabajo | LED verde | |
Indicación de la función | 2 LEDs amarillos para estado de conmutación | |
TEACH-IN indicación | TEACH-IN: LEDs amarillo/verde; Parpadeo en fase continua; 2,5 Hz Error Teach: LEDs amarillo/verde; parpadeo de contrafase; 8,0 Hz |
|
Elementos de mando | Interruptor giratorio de 5 posiciones para seleccionar los modos de funcionamiento (ajuste de los umbrales de conmutación y servicio) | |
Elementos de mando | Pulsador para establecer valores de umbral | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC / para un servicio en el modo vínculo IO: 18 ... 30 V | |
Rizado | 10 % dentro de la tolerancia de alimentación | |
Corriente en vacío | ≤ 70 mA / 24 V CC | |
Retardo a la disponibilidad | 1,5 s | |
Interfaz | ||
Tipo de Interfaz | IO-Link | |
Protocolo l | IO-Link V1.0 | |
Tiempo del ciclo | mín. 2,3 ms | |
Modo | COM2 (38,4 kBit/s) | |
Amplitud de datos de proceso | 16 bits | |
Admisión de modo SIO | si | |
Salida | ||
Señal de salida | salida de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA | |
Salida de medición | 1 salida analógica 4 ... 20 mA, a prueba de cortocircuito/sobrecarga | |
Frecuencia de conmutación | 50 Hz | |
Tiempo de respuesta | 10 ms | |
Conformidad | ||
Norma del producto | EN 60947-5-2 | |
Seguridad láser | IEC 60825-1:2007 | |
Precisión de medición | ||
Precisión absoluta | ± 25 mm | |
Reproducibilidad | < 5 mm | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Clase de protección | II, Tensión de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 | |
Autorización UL | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Homologación FDA | IEC 60825-1:2007 conforme con 21 CFR 1040.10 y 1040.11 excepto por las desviaciones con arreglo al Aviso de láser n.º 50 con fecha del 24 de junio de 2007 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP65 | |
Conexión | Conec. macho M12 x 1, 4 polos | |
Material | ||
Carcasa | Plástico ABS | |
Salida de luz | PMMA | |
Masa | 90 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 88 mm | |
Anchura | 25,8 mm | |
Profundidad | 54,6 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0.1 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 5.1 | 27270801 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
UNSPSC 12.1 | 41111613 |
El dispositivo de medición de distancia VDM28 utiliza la tecnología Pulse Ranging Technology (PRT). Tiene una precisión de repetición de 5 mm con un rango de funcionamiento de 0,2- 50 m y una precisión absoluta de 25 mm.
La carcasa compacta de los sensores fotoeléctricos de la serie 28, con sus dimensiones de 88 mm (altura), 26 mm (anchura) y 54 mm (profundidad), hace que sea el dispositivo más pequeño de su clase.
Información de productos | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensors | ENG | 1788 KB | |
Brief Instructions | |||
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 979 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2222 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
EU Pepperl+Fuchs | PF08CERT1244 | ALL | 503 KB | |
IO-Link Manufacturer Declaration | PF 13 CERT 2631 | ALL | 275 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU-Declaration of conformity / EU-Konformitätserklärung | DOC-0845C | ALL | 308 KB | |
UK-Declaration of conformity / UK-Konformitätserklärung | DOC-5273 | ALL | 297 KB |
Device Description Files/Drivers | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
IODD for VDM28-8-L / -15-L / IODD für VDM28-8-L / -15-L | V1.13.000 / 2017-12-15 | ZIP | 154 KB |
Device DTM for VDM28 IO-Link sensors / Geräte-DTM für VDM28 IO-Link Sensoren | v1.0.3.2 | ZIP | 4937 KB |
Add-On instructions for use in Rockwell Automation® Studio 5000 software with all VDM28 sensors and ICE1, ICE2, and Allen-Bradley® IO-Link masters. / Add-On-Anweisungen für die Verwendung in der Software Rockwell Automation® Studio 5000 mit allen VDM28-Sensoren, einschließlich ICE1 und ICE2, sowie den Allen-Bradley® IO-Link-Mastern. | 1/2021 | ZIP | 34503 KB |
Software Tools | |||
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-Parametriertool | V1.00.006 / 2022-07-10 | ZIP | 96138 KB |
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
Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…