Línea de servicio de Sensores Industriales
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975
Atención al cliente para protección contra explosiones
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975
No disponible para compra
No disponible para compra

Monitor de velocidad Safe Speed Monitor

Safe Speed Monitor
  • Supervisión del punto muerto, la velocidad y el sentido de giro seguros
  • Configuración sencilla mediante el software para PC
  • Cumple los requisitos técnicos de seguridad de SIL 3/PLe con un único encoder giratorio de seguridad por cada eje giratorio
  • Se puede extender a un máximo de 40 ejes giratorios

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  Safe Speed Monitor

Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Nivel de prestaciones (PL)PL e
Duración de servicio (TM)20 a
PFHd7,85 E-9
Elementos de indicación y manejo
LED AS-i MEstado del maestro del módulo interfaz, LED multicolor
verde: maestro correcto
LED SMEstado del monitor de seguridad, LED multicolor
verde: monitor de seguridad correcto
LED FAULTMensaje de error; piloto LED rojo
rojo: error de comunicación
LED S1 ... S8Estado de las entradas S1 ... S8, LED amarillo
amarillo: contacto abierto
LED AS-iTensión AS-Interface; LED verde
LED AUXTensión auxiliar ext. UAUX; LED verde
LED CONFApagado = Modo normal, LED amarillo
LED O1, O2Estado de las salidas, LED multicolor
amarillo: salida activada
LED STATEEstado del encoder giratorio, 2 LED amarillos
LED FREQUENCYBaja frecuencia o desactivación, 2 LED amarillos
Datos eléctricos
Medición de la corriente de trabajo≤ 350 mA / ≤ 4 A AUX desactivado
Interface 1
Tipo de InterfazAlojamiento de la tarjeta chip
Interface 2
Tipo de InterfazMicro USB
Entrada
Cantidad/Tipo2 entradas para encoders incrementales
Miniconector de E/S AMP
Retardo de señal100 ms a 1.015 Hz < flímite
140 ms a 45 Hz < flímite < 1015 Hz
700 ms a flímite < 45 Hz>
Frecuencia de señalIntervalo de configuración de parámetros 25 Hz … 200 kHz
Salida
Cantidad/TipoCapacidad máx. de los contactos
de los circuitos de salida 1 y 2:
700 mADC-13 a 24 V
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales extraíbles
Material
CarcasaPA 66-FR
Dimensiones
Altura99 mm
Anchura45 mm
Longitud113 mm
FijaciónRail simétrico
Información general
Volumen de suministro1 Módulo de seguridad AS-Interface VAS/M-2A8L-KE4-8SE-C1
1 Módulo de seguridad AS-Interface VBA-2E-KE4-ENC-S

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270592
ECLASS 10.0.127270592
ECLASS 9.027270592
ECLASS 8.027270590
ECLASS 5.127270590
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121527

Details: Safe Speed Monitor

Función

El monitor de velocidad segura cumple con todos los requisitos de seguridad hasta SIL 3/PL e.

Se trata de un sistema modular que está formado, en su configuración más básica, por un control de seguridad compacto, un módulo de supervisión de velocidad y un encoder sinusoidal/cosinusoidal seguro.

Para controlar los ejes de accionamiento, el sistema proporciona 2 salidas seguras para las funciones de "punto muerto seguro", "velocidad segura" y "rampa de aceleración/desaceleración segura".

La supervisión de un segundo eje también está integrada en la unidad básica. Además, el monitor de velocidad segura también está equipado con 4 entradas de seguridad y se puede ampliar a un máximo de 40 ejes.

Product Documentation: Safe Speed Monitor

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Brief Instructions - Safe Speed MonitorENGPDF2483 KB

Design / Simulation: Safe Speed Monitor

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3887 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Software: Safe Speed Monitor

Seleccionar idioma:
Device Description Files/DriversLiberar InfoTipo de archivoTamaño
Samples_AS3 for Safe Speed Monitor / Samples_AS3 für Safe Speed Monitor07/2012ZIP1 KB

Productos asociados: Safe Speed Monitor

Componentes del sistema adecuados
KE4 control cabinet module
2 inputs for incremental rotary encodersfa
Accesorios
Software for configuration of K30 Master Monitors/K31 and KE4 Safety Monitorsfa
Connection cable for connecting encoders to a speed monitorfa