Våre nye magnetiske roterende enkodere er meget pålitelige til og med under ekstreme omgivelsesbetingelser. De er konstruert etter et effektivt magnetisk måleprinsipp og har vist seg å være egnet der støv, væsker, ekstreme temperaturer, vibrasjon og sjokk er et problem. De nye magnetiske enkoderne er usedvanlig robuste og garanterer lang levetid.
Roterende enkodere er egnet for måling av rotasjon, vinkelhastighet eller posisjon av bevegelige deler i en mengde applikasjoner. I motsetning til andre magnetiske enkodere, oppviser vår nye serie av magnetiske enkodere en unik robusthet og presisjon. Vi kan realisere nøyaktighet fra 1 til 0,1 grad sigle tørn med oppløsning opp til 16 bit og multitørn oppløsning opp til 39 bit.
I tillegg til høy pålitelighet og lang levetid, muliggjør vår teknologi også kompakte kapslinger. Singletørn absoluttenkodere kan realiseres i 36mm hus.