Pulse Ranging Technology (PRT) er et innovativt måleprinsipp fra Pepperl+Fuchs. PRT er godt etablert innen mange grener av automatiseringsfaget. Multistråle LED Scanneren R2100 muliggjør et vell av applikasjoner ved å kombinere PRT med Ultra-IR LED og Multistrålescan. Nå er PRT mer kraftfullt måleprinsipp enn noen gang før ved at man kan realisere to-dimensjonal scanning over et areal istedet for bare i et punkt. R2100 har mange LED-stråler som gjør den egnet til å detektere på ujevne overflater.
Sensorer med PRT sender ut en meget kort men intens lysstråle. Avstanden til objektet kalkuleres ved å benytte lysets hastighet og regne ut tiden før lysstrålen har returnert tilbake fra måleobjektet. Til forskjell fra andre måleinstrumenter som benytter det såkalte "time off-flight" måleprinsippet sender PRT-sensorer ut korte intensive pulser og ikke et kontinuerlig lyssignal. PRT-signalet sendes ut opp til 250,000 ganger pr sekund. Sammenlignet med en kontinuerlig lysstråle kan energien i en PRT-puls være 1000 ganger kraftigere. Det gjør det mulig med en stabil deteksjon av objekter på avstander opp til 300m eller mer. Til forskjell fra målere som baserer seg på trianguleringsteknologi, er ikke PRT-baserte målere avhengige av en spesiell geometrisk fasong på måleren. Derfor kan det oppnås betydelig mindre byggemål på sensorer med lang deteksjonsavstand. Og samtidig bibeholdes en høy kvalitet på måleresultatet.
Multistråle LED scanneren R2100 har et sofistikert design for å oppnå maksimal effektivitet. Dette kombinert med innovativ teknologi, oppnår R2100 pålitelige og gode målesignaler. Den er velegnet for krevende utendørs applikasjoner i mobilt utstyr så vel som avanserte innendørs anvendelser innen intralogistikk og maskinapplikasjoner.
R2100 er meget godt egnet til å detektere klippekanten på innhøstingsmaskiner. De emitterende LED-elementene scanner over en vinkel på over 88 grader. På den måten kan det detekteres eksakt hvor klippekanten skal være. Sensoren er designet uten bevegelige deler, og det forlenger livslengden betydelig. Selvfølgelig påvirker det også maskinens oppetid i positiv retning. I sum oppnår man på den måten både robusthet og pålitelighet i målingene. Til og med i krevende applikasjoner innen landbruk, oppnås meget gode resultater.