Med HART Loop Converter (HLC) fra Pepperl+Fuchs, kan du få fram ny informasjon fra din eksisterende instrumentering. Pepperl+Fuchs tilbyr den eneste Ex-godkjente HART Loop Converteren på markedet. Den gjør tilgjengelig viktig informasjon fra dine HART-instrumenter. Det kan være:
Brukervennligheten til vår Ex-godkjente HART loop-controller gjør den til en ideell løsning i retrofit-prosjekter.
Som et eksempel kan nevnes at multivariable masseflowtransmittere måler tre prosessvariabler (trykk, temperatur, differansetrykk). Disse variablene blir brukt internt til å kalkulere massegjennomstrømningen. Den kalkulerte verdien sendes så ut som et 4-20mA signal til prosesskontrollsystemet. Uheldigvis, om man ikke har et HART-basert styresystem, er det ingen mulighet til å overvåke de øvrige variblene som benyttes i målekalkulasjonen.
Men disse variablene kan være interessante av andre årsaker innen prosessovervåkingen. Det er der HART loopkonverteren kommer inn og kan få tak i alle de multivariable verdiene. Uten denne er det ikke mulig.
HART loop converteren kan installeres transparent i 4-20mA instrumentsløyfer og avlese de overlagrede HART-signalene i sløyfen. HART-signalene kan deretter konverteres til 4-20mA som i sin tur kan sendes videre til distribuert kontrollsystem eller PLS.
Dette medfører at alle tilgjengelige signaler fra multivariable transmittere kan sendes videre som 4-20mA selv om transmitteren ikke er utstyrt med flere analogutganger.
HART loop-converteren kan også leveres med 2 eller 4 digitale releutganger. Disse kan benyttes som standard alarmsignaler ved høye og eller lave prosessverdier. Forkjellen på denne alarmfunksjonen i forhold til en vanlig alarmenhet er at HART-converteren benytter seg av det digitale HART-signalet og ikke det analoge prosessignalet.
Dette gjør at HART loop-converteren kan overvåke hvilken som helst av de tilgjengelige prosessvariablene. For eksempel kan et multivariabel masse-flowmeter gi alarm når for eksempel temperaturen overskrider et setpunkt. Hver alarmkanal kan settes individuelt. Begge alarmer kan settes på samme prosessvariabel, eller på hver sin.