Pepperl+Fuchs tilbyr kundespesifiserte løsninger med kombinasjonen Ex d og Ex e. Løsningene tar i seg fordelene med trykkfast kapsling Ex d og økt sikkerhet Ex e. Løsningene består av en Ex d kapsling på toppen med en Ex e kapsling for terminaler og tilkoblinger etter kundens spesifikasjon under. Forbindelsen mellom de to kapslingene gjøres med spesielle kabelgjennomføringer. En flens mellom kapslingene forhindrer oppsamling av støv og skitt og hindrer også inntrengning av fuktighet.
En del elektrisk utstyr inn prosessautomasjon er ikke designet for bruk i Ex-område. Om slikt utsyr skal brukes, må det innmonteres i en Ex d trykkfast kapsling. Dette kan være forskjellige typer instrumentering, komponenter til styresystem eller sikkerhetssystem eller annet utstyr etter kundens spesifikasjon. En trykkfast kapsling Ex d gjør at utstyr som ikke er ex-klassifisert ikke kan medføre noen fare. Ideelt sett skal en Ex-d kapsling åpnes så sjelden som mulig etter at den er satt i drift, og reglene for åpning og lukking i henhold til IEC 60079-14 må følges. Ex e kapslingen må bare inneholde ex-sertifiserte komponenter og er mye enklere tilgjengelig enn Ex d kapslingen. Tilkoblingsklemmer og betjeningselementer som monteres i Ex e kapslingen kan vedlikeholdes og skiftes etter behov.
Ex e kapslingen tillater modifikasjoner og endringer. Det kan settes inn nye betjeningselementer eller tilkoblingsklemmer etter behov. Utstyret som monteres inn i Ex d kapslingen er klart til bruk og er standard utstyr for bruk hvor som helst. På den måten sikres rask idriftssettelse og liten nedetid på anlegget. Enkelt vedlikehold er også blant fordelene.