Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Nye Ethernet IO-moduler kompletterer Pepperl+Fuchs produktportefølje.

2017-01-01

Ethernet IO Moduler
Alle standard Ethernet kommunikasjonsprotokoller er støttet i en og samme modul.

Pepperl+Fuchs' ekspertise innen interface-teknologi for både Prosessautomasjon og Fabrikkautomasjon er basert på mange tiårs erfaring. Med de nye Ethernet IO-modulene utvider vi vår portefølje innen interface mot industrielle feltbussystemer. De nye produktene har egenskaper som sikrer maksimal effektivitet og fleksibilitet.

Enten vi snakker om PROFINET, EtherNet/IP eller EtherCAT er enhetene kompatible. Alle vanlige feltbussprotokoller er støttet og tilpasningen gjøres enkelt ved hjelp av en dreievender på produktet. På grunn den enkle tilpasninghen til forskjellige protokoller, kan produktene benyttes sammen med alle kjente styresystemer / PLC-systemer. Derfor er det enkelt å integrere dem i eksisterende anlegg, uansett styresystemfabrikat. Det reduserer behovet for antall komponenter og muliggjør standardisert anleggsdesign.

 


På alle måter effektiv


Modulene har en innovativ tilkobling av power med en L-kodet M12 plugg som tillater strøm opp til 16A. Derfor kan modulene levere høyere spissbelastninger, og følgelig er det behov for færre kabler. Det letter installasjonsarbeidet.

Modulenes design forenkler også selve installasjonen. Tilkoblingene for data, kommunikasjon og power er fargekodet, og mulighetene for feilkobling er dermed betydelig redusert.


Med hardt skall...

Helkapslet hus muliggjør installasjon i røffe miljøer.
Helkapslet hus muliggjør installasjon i røffe miljøer.

Det robuste designet til de nye IO-modulene muligjgjør mange installasjonsmetoder og enkel integrasjon, enten montasjen skjer direkte på maskinen eller langs transportbanen. På grunn av en universell montasjeadapter er modulene også kompatible med andre tilgjengelige produkter på markedet. Det gjør dem om mulig enda enklere å integrere.

Modulene er ekstremt robuste. Kapslingen er i metall og egnet for spesielt røffe omgivelser. Beskyttelsesgraden er IP65/67 og følgelig tåler de støvbelastninger, høytrykksrengjøring og nedsenkning i vann. Temperaturområdet er -20 °C to +70 °C, så følgelig er ekstreme temperaturer ingen hindring. Alt i alt; Enhetene trives der andre må gi opp !


... og en intelligent kjerne

Modulene har mer enn et hardt skall. Innenfor skallet finnes det en mengde funksjoner. Enhetene har avanserte diagnosefunksjoner, og ved at de er transparente i anlegget kan nedetiden reduseres. Det er LED-indikasjon på hver kanal, og dermed er det mulig med kanalspesifikk diagnose til enhver tid. En integrert web-server gjør at man får remote tilgang til parametre som IP-adresse, subnet-maske, og gateway. På grunn av dette blir det mye raskere å reagere i en feilsituasjon.



Innebygd webserver øker anleggets transparens og gjør reaksjonstiden kortere

Med lokal kontrollfuksjonalitet øker anleggets transparens. Med denne innebygde funksjonen kan enhetene håndtere små styrefunksjoner uten avhengighet av et remote panel. Enhetene analyserer parametre kontinuerlig og sender informasjonen videre til styresystemet, bare om det er nødvendig. Denne desentraliserte intelligensen reduserer responstiden og avlaster styresystemet. Alt dette sammen med multiprotokoll-funksjonaliteten og de innovative power-konnektorene gjør at våre nye Ethernet IO-moduler blir skikkelige effektivitetsbomber.


Highlights

  • En enkelt modul som støtter alle Ethernet-protokoller
  • Innovativ M12-konnektor for tilkobling av power som yter hele 16A
  • Robust kapsling i metall
  • Integrert webserver gir transparens og økt pålitelighet
  • Rask responstid og redusert kommunikasjonsbehov på grunn av innebygget intelligens

e-nyheter

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, vil du jevnlig motta nyheter og interessant informasjon fra automasjonsverdenen.

Abonner