Robotic applications using interchangeable tools move at high speeds with rapid movement and rotation. Traditional solutions with drag chains or slip rings lack the required flexibility for this automation technology. The Wireless Inductive System (WIS) from Pepperl+Fuchs masters these challenges by enabling noncontact connectivity where no fixed connections are possible.
The new WIS 2 offers improved performance with an even higher power transmission of 12 watts. A longer 7 mm distance between the primary and secondary transmitter provides significant tolerance to axial misalignment.
Trådløse induktive systemer er basert på teknologien induktiv kobling og består av en primær og en sekundær transmitter. For å overføre energi blir det satt opp et vekselstrømsfelt på primærsiden. Når sekundærtransmitteren kommer inn i feltet blir det overført nok energi til å drive induktive, kapasitive eller optiske sensorer direkte på maskinens bevegelige deler. Signalene fra disse sensorene blir deretter overført tilbake til primærtransmitteren som kodede pulser og blir deretter gjort tilgjengelige for styresystemet.