Ultralydsensorer fra Pepperl+Fuchs er løsningen i mang en applikasjon innen industriell automatisering. Med den nye serien ultralydsensorer UC-F77 får du fordelene av ultralyd måleprinsipp sammen med en mengde egenskaper og justeringsmuligheter. Det gir deg en fleksibel løsning og en mengde muligheter.
"Under utviklingen av UC-F77 ble det klart at produktserien ville bli en skikkelig kraftkar! Det er langt innpå umulig å kombinere så mange nyttige funksjoner inn i et så kompakt hus" uttaler produktsjef Carsten Heim. Serien er tilgjengelig i standard hus, og også i et såkalt "side-looker"- hus. Begge kapslingstypene er like små og rekkevidden er imponerende. Kapslingen er bare 31mm høy, og deteksjonsavstanden er opp til hele 800mm.
Selv på korte avstander har sensorserien helt spesielle egenskaper. Cartsen Heim uttaler: "Den har et helt spesielt liten dødsone. Det betyr at objekter helt inn mot sensoren kan detekteres pålitelig" I tillegg kan svitsjepunker, utgangssignal, utgangslogikk, og bredden på lydstrålen enkelt justeres direkte på sensoren ved hjelp av de innebygde programmeringsknappene.På grunn av alle de gode egenskapene, den korte dødsonen og den kompakte kapslingen, er F77 egnet for bruk i svært mange applikasjoner.
Et annet fortrinn er den eksepsjonelle prosesspåliteligheten: Lydsignalets bredde kan justeres presist enten direkte ved hjelp av de innebygde programmeringsknappene eller ved hjelp av programvaren PACTware™. I tillegg kan man presist og nøyaktig undertrykke signalene fra falske ekko. F77-serien er også den eneste på sin størrelse som tilbyr automatisk synkronisering. Det betyr at man kan sette opp til 10 sensorer ved siden av hverandre i "single mode" eller "multiplex mode" uten mekanisk lydseparasjon. Interferens mellom sensorene blir forhindret, og sensorer kan monteres tett på hverandre uten at responstiden påvirkes negativt.
Blant de mange spennende funksjonene er innebygd IO-link integrasjon. Med IO-link kan sensorene konfigureres via styresystemet og også viktige diagnosedata kan overføres. I tillegg til alle de mange andre funksjonene, åpner IO-link for digital kommunikasjon helt ned på sensornivå. De mange funksjonene i F77-serien gjør den velegnet til applikasjoner der ultralydprinsippet tidligere ikke har fungert tilfredsstillende.