I alle år har elektrisk koblingsutsyr for eksplosjonsfarlige områder vært et fokusområde for Pepperl+Fuchs. Nå har produktprogrammet blitt utvidet med en helt nye serie av bryterkapslinger (DIS*) og sikkerhetsbrytere (SAF*) i beskyttelsesklassene Ex e and Ex tb. Disse nye produktlinjene sørger for sikker og problemfri frakobling av maskiner og utstyr for service og vedlikehold.
De nye bryterkapslingene og sikkerhetsbryterne kommer i utførelse for 25A eller 40A driftsstrøm og er designet for bruk i eksplosjonsfarlig område sone 1, 2, 21 og 22. Det finnes en mengde muligheter for individuell tilpasning og produktene kan spesiallages for å møte kundenes krav. Et eksempel på dette er at alle produktene kan leveres i 3, 4 eller 6-pols utførelse, og også utstyres med forskjellige hjelpekontakter.
Kapslingene finnes i både glassfiberarmert plast og syrefast stål med temperaturklasser for alle formål. Det finnes også varianter der betjeningshendelen kan låses med hengelås for å forhindre uautorisert bruk. Kapslingene på modelltypen SAF* kan bare bli åpnet med bryteren i posisjon "ON" i henhold til kravene i IEC 62626-1.
"Når vi nå utvider vårt produktprogram med ex e bryterkapslinger og sikkerhetsbrytere, tar vi enda et stort skritt i retning av å bli en komplett leverandør innen utstyr for elektrisk eksplosjonsbesyttelse. Enten det gjelder koblingsbokser, kontrollbokser, kontrollpaneler eller store og komplekse distribusjonspaneler, kan vi levere alt som trengs av høykvalitets produkter. Til og med kaplinger som støpes på kundens spesifikasjoner inngår i vårt produktprogram", sier Produktgruppesjef Rainer Nägle.