Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Smart-Ex® 01 Egensikker smarttelefon

2017-10-31

Mobile løsninger for ex-område

Smart-Ex® 01 Egensikker smarttelefon
Smart-Ex® 01 er mer enn en vanlig smarttelefon

Den nye 4G/LTE-kompatible smarteelefonen Smart-Ex® 01 er en topp moderne telefon og mobil computer. Den moderniserer og forenkler kommunikasjonen mellom den mobile medarbeider og de bakenforliggende systemene. Den er designet for bruk i Ex Sone 1 / Division 1, Sone 2 / Division 2 og i andre krevende industrielle miljøer der avansert kommunikasjon er stikkordet.


Gateway til Industri 4.0

Enten du bruker den som en smarttelefon, PDA, skanner eller kamera, er Smart-Ex® 01 din direkte link til moderne Industri 4.0-applikasjoner der det kreves pålitelig dataoverføring i sann tid.

 


Kompromissløs sikkerhet og effektivitet for den mobile medarbeider.

ecom Smart-Ex® 01 hjelper den mobile medarbeideren i sine daglige gjøremål. Det være seg live data, digitale bilder, videoer, samt live videostreaming kan benytters hvor som helst og når som helst.

Ved å være kontinuerlig online, får du muligheten til å:

  • Effektivisere dine arbeidsprosesser
  • Minimalisere nedetid
  • Oppnå økt sikkerhet
  • Strømlinjeforme beslutningsprosesser og redusere kostnader

Beskytte medarbeidere som arbeider alene

Smart-Ex® 01 kan ved hjelp av en profesjonell programvare detektere en nødssituasjon for en medarbeider. Det kan være en ulykke, mistet bevissthet eller andre detekterbare hendelser. Telefonen sender i slike tilfeller ut en alarm som også inneholder medarbeiderens lokalisering i anlegget. På den måten varsles nødetatene effektivt og uten forsinkelse. Denne spesielle programvaren er serifisert i henhold til den tyske normen BGR-139.


Industriell touch-skjerm


Touch-skjermen er lesbar i direkte solskinn og fungerer med med våte og skitne hansker.

Den såkalte Gorilla® Glass 2 industrielle 4.0“ kapasitive multitouch-skjermen er ekstremt robust og tåler sjokk og er ripesikker. Medarbeideren kan benytte skjermen med hansker så vel som med våte fingre. Displayet på en Smart Ex® 01 har helt spesiell lysstyrke som gjør den enkel å lese, til og med i direkte solskinn.

Støyreduksjon

En integrert støyreduksjonsfunksjon gir samtaler med høy kvalitet i krevende industrielle miljøer med høyt støynivå.

Smarttelefon Smart-Ex®-01 høydepunkt

  • Sertifisert til ATEX Sone 1/Div. 1 and Sone 2/Div. 2 så vel som krevende industrielle miljøer
  • Støyreduksjon som forenkler kommunikasjonen
  • Som opsjon leveres programvare for beskyttelse for medarbeidere som arbeider alene
  • Industriell 4.0“ kapasitiv multitouch-skjerm
  • Kan benyttes med hansker
  • Kraftfullt batteri med lang brukstid
  • Tilgang til et stort bibliotek av apper
  • Google-sertifisert
  • 3- års serviceavtale kan tilbys

e-nyheter

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, vil du jevnlig motta nyheter og interessant informasjon fra automasjonsverdenen.

Abonner