Det finnes mengder av forskjellige moduler tilgjengelig for bruk i et AS-interfacenettverk. Det kan være power supply, repeatere, gateway, og forskjellige typer moduler. Men trykknapper for ASI er det begrenset av og de er ikke alltid tilpasset kundens krav. For å løse dette problemet, har Pepperl+Fuchs utviklet den spesielle modulen CB10. Den er konstruert for enkel integrasjon av standard trykknapper og nøkkelbrytere i et ASI nettverk. Den gjør det mulig å benytte alle mulige standard knapper og brytere i din ASI-applikasjon.
Den kompakte CB10-modulen kan enkelt monteres i eksisterende trykknappbokser eller på baksiden av betjeningspaneler. En innovativ smelteprosess har gjort det mulig å helkapsle elektronikken uten å fylle et hus med epoxy. På den måten har man kunnet realisere et ekstremt kompakt og lite plasskrevende produkt. 36 mm x 40 mm x 10 mm er de fysiske målene, og da sier det seg selv at modulen får plass i selv de minste kapslinger. Den spesielle smelteprosessen gjør også at CB10 blir svært motstandsdyktig mot klimapåvirkninger samt støt, vibrasjon og sjokk.
CB10 integrerer enkelt standard brytere og trykknapper mot ditt AS-Interfacesystem. Modulen leveres med dobbelsidig tape for enkel montering. Ledningene leveres ferdig med crimp, slik at de kan monteres uten forarbeid, og med stor fleksibilitet. Ledningene er også fargekodet slik at det blir enkel og synlig identifikasjon av hver leder. Modulen har LEDs for statusindikasjon og diagnose. Dessuten kan også ledningene merkes i tillegg. Alt dette for å sikre en enkel installasjon og drift.
Den kompakte AS-interfacemodulen CB10 fra Pepperl+Fuchs gir deg fleksibilitet og den får plass på de trangeste steder. Nå kan du integrere alle standard typer av knapper, betjeningselementer og brytere i et AS-interface nettverk. Switchbokser og paneler kan også monteres ferdig slik at maskinbyggeren bare kan koble til ASI-kabelen, så er alt oppe og spiller. CB10-modulen gir også driftsstrøm til knappene og bryterne. Derfor trengs det ikke noe ekstra power supply.