Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Solenoiddriver med linjeovervåking

2018-02-21

Solenoiddriver med linjeovervåking (LFT)
Nye solenoiddrivere i K-systemet

Bli kjent med det siste tilskuddet i vårt K-system: Solenoiddrivere med transparens for linjefeil,  (line fault transparency, LFT). Med disse modulene får du fullt utbytte av dine digitale utgangskort. Sikkerhetsdataene er kompatible med over 90% av alle egensikre solenoider på markedet og kan også benyttes sammen med alle vanlige nødavstengningssystemer (ESD-systemer). Dette betyr i praksis enkel integrasjon, uansett styresystem.


Høy sikkerhet, høy kompatibilitet.

En solenoiddriver isolerer en egensikker solenoidventil i felt fra styresystemet i sikker sone. Ved å bruke en solenoiddriver mellom et DO-kort med sikkerhetsfunksjon og en ventil, tar man vare på viktige sikkerhetsfunksjoner i sløyfen, helt ut til ventilen. Viktige diagnosefunksjoner blir heller ikke sperret av solenoiddriveren. Dette innebærer:

  • Testpulser i khz-området med varighet i µs-området slipper uhindret gjennom
  • Styring av laststrøm i AV- og PÅ-tilstand
  • Inrush strømbegrensning som beskytter DO-kortet

LFT for effektiv linjeovervåking

Våre nye solenoiddrivere i K-systemet gjør at funksjonaliteten med linjeovervåking på dyre DO-kort kan benyttes fullt ut uten ekstra wiring. Linjenes tilstand overvåkes enkelt på begge sider av barrieren. Dette øker anleggets sikkerhet og tilgjengelighet.


Høydepunkt

  • Eneste sløyfematede solenoiddriver med full transparens for linjefeil
  • Kompatibel med del aller fleste produsenter av styresystem og sikkerhetssystem
  • 12,5mm bred kapsling for høy pakketetthet
  • Sikkerhetsparametre som dekker over 90% av markedets egensikre solenoidventiler
  • SIL 3 i henhold til IEC 61508
  • Sløyfematet eller med separat power i samme enhet

e-nyheter

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, vil du jevnlig motta nyheter og interessant informasjon fra automasjonsverdenen.

Abonner
amplify – Pepperl+Fuchs' magasin

Se nettmagasinet vårt! Du kan vente deg spennende suksesshistorier, applikasjonsrapporter, intervjuer og regionale nyheter.