Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

I/O-blokker sørger for enkel og effektiv integrasjon av binære sensorer i et IO-link nettverk

2018-06-14

IO-blokker
De nye IO-blokkene reduserer kabling og er et velegnet verktøy for å etablere kostnadseffektive instrumenteringsnettverk …

Med våre nye IO-blokker med IO-Link interface kan man enkelt integrere et stort antal binære I/O inn i et IO-Link nettverk: Ved å benytte 8-ports/16DI blokker sammen med en Pepperl+Fuchs Ethernet IO-modul med integrert IO-Link Master kan man gi signaler fra 128 binære I/O til overordnet system.

Med denne plassbesparende løsningen reduseres kompleksiteten av kabling, og følgelig reduseres også mulige kablingsefeil. Det at power supply og signal går i samme elektriske forbindelse reduserer ytterligere sjansen for feil. Det er også en fordel at mange forskjellige typer binære sensorer kan kobles inn på en og samme I/O-blokk.


IO-Link Intelligens i stedet for standard koblingsbokser

Ved å benytte IO-Link 1.1 og COM3 standarder, kan prosesspesifikke brukerparametre lagres i IO-blokkene. Samtidig passer IO-Link på at de samme parametrene også er lagret i IO-Link masteren. Om en eller annen parameter senere forandres, enten det være fra PLS, IO-Link master eller i IO-blokken, sørger funksjonaliteten for at endringene blir oppdatert både i IO-blokk og IO-Link master.

Om IO-blokken skal skiftes, blir autiomatisk brukerparametrene lastet ned i den nye enheten. Dette gjør det enkel å bytte enheter under drift. Ingen brukerparametre må legges inn på nytt.


Mange konfigurasjonsmuligheter gir optimalt prosessdesign.

For å sikre ytterligere fleksibel integrasjon inn i eksisterende prosesstrukturer, kan IO-blokkene med IO-Link konfigureres ytterligere. Det logiske nivået på hver port kan settes individuelt. Det gjør at anleggets logiske oppbygning kan beholdes uendret og blokkene tilpasses eksisterende instrumenteringsmiljø. Det gir fleksibilitet i designfasen.

For å sikre en pålitelig overførsel av data til overordnet system, kan interferens mellom forskjellige signaler bli undertrykket. Også signaler av kort varighet med høy hastighet tas vel vare på og videresendes til styresystemet med høy kvalitet.

Plasseffektivt design, konstruert for industrimiljøer

Med helkapslet hus i metall og et stort temperaturområde fra -25 °C til +70 °C, samt beskyttelsesklasse IP67, kan IO-blokkene også benyttes i krevende industrielle miljøer. Huset er kompakt og har tydelige og lett leselige indikatorLEDs som indikerer sensorstatus, drift og mulige feil.


Høydepunkt

  • Enkel integrasjon av binære sensorer inn mot styresystem via IO-Link
  • Effektiv transmisjon av opp til 128 digitale IO via Pepperl+Fuchs’ IO-Link master modul opp mot styresystem.
  • Enkel kabling med power og signal i samme kabel opp mot IO-Link Master
  • Mange konfigurasjonsmuligheter gir optimalt prosessdesign
  • Robust og helkapslet hus med stort temperaturområde og høy IP-grad gjør at enhetene kan benyttes i krevende industrielle miljøer.

e-nyheter

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, vil du jevnlig motta nyheter og interessant informasjon fra automasjonsverdenen.

Abonner

Discover our comprehensive IO-Link portfolio!