Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Bebco EPS® 7500 Purge-system som setter nye standarder

2018-06-14

Høyest kvalitet til fordelaktig pris

Bebco EPS® 7500 Series Ex pzc / Type Z, process automation, purge and pressurization, 7500 series, bebco, eps, purge system, hazardous location, explosion protection
Oppdag Bebco EPS® 7500 serien !

Purge-systemet Bebco EPS® 7500 bringer Ex-beskyttelse til et nytt nivå med hensyn til innovasjon og pålitelighet. Det er designet for  Class I eller II/Div. 2 og Zone 2/22. Systemet håndterer ikke bare spyling og ovetrykk, men overvåker også tilstanden i skapet, justerer trykket, og gir alarm vd feiltilstander. Systemet er et high-end produkt, men i en meget kompakt kapsling. Les mer om produktet som er globalt sertifisert kan gi deg maksimal anleggsbeskyttelse.


Ett system for alle funksjoner

Bebco EPS® 7500 er tilgjengelig som  fullautomatisk eller manuelt system. Det består av en kontrollenhet, en overtrykksventil, og en manifold for automatisk eller manuell funksjon. Brukeren kan konfigurere fire forskjellige trykkpunkter i fire separate programmer. Det sikrer enkel og rask idriftsettelse og krever ikke spesiell teknisk kompetanse. Det store multifunksjonsdisplayet med touch gjør det enkelt å sette idrift og gir enkel tilgang til alle viktige parametre. I tillegg er systemet utstyrt med lett synlige LED's som er synlige mer enn 20 meter unna. Følgelig kan man se status på anlegget uten å måtte gå helt inntil.



Globalt anvendbar i mange applikasjoner

Om det er innen olje og gass, marine eller kjemisk industri, serie Bebco EPS® 7500 kan benyttes i en mengde applikasjoner i Class I eller II/Div. 2 og Zone 2/22 eller områder uten eksplosjonsrisiko. 7500-serien er universalt designet og UL-listet. Det har globale sertifikater for ATEX og IECEx. Derfor kan systemet anvendes globalt. Et utvidet temperaturområde sammen med et robust design gjør det enda mer anvendelig. Med kontorer i over 140 land world-wide, kan du alltid stole på at det finnes support og støtte for dine produkter fra Pepperl+Fuchs.


Bebco EPS®—markedsleder innen purge-systemer

I mer enn 20 år har Bebco EPS® purgesystemer av høy kvalitet blitt levert til det globale automatiseringsmarkedet. Pepperl+Fuchs er nå den ledende globale aktøren innen purgesystemer og gjør det mulig å installere elektrisk utstyr i ex-områder på en trygg og sikker måte.


Høydepunkt-Serie 7500 purgesystem

  • Pålitelig Ex-beskyttelse i kompakt og økonomisk utførelse
  • Automatisk monitoring og kontroll av kabinettet med trykk og lekkasje-overvåking
  • Globale sertifiseringer for beskyttelsesklasse Zone 2, 22 (Ex pzc) og Class I or II, Div. 2 (Type Z)
  • Stort display med touch samt godt synlige status-LEDs for enkel drift og god synlighet
  • Global service og support fra eksperter i hele Pepperl+Fuchs-konsernet
  • Panelmontasje eller ekstern montasje med godt utvalg montasjedetaljer gjør installasjonen enkel

e-nyheter

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, vil du jevnlig motta nyheter og interessant informasjon fra automasjonsverdenen.

Abonner