Den nye Sone 2-sertifiserte remote I/O PROFINET gatewayen fra Pepperl+Fuchs åpner døren for Industri 4.0-applikasjoner i prosessindustrien. Den setter en ny standard for brukervennlighet og sikkerhet. Via to-leder til overordnet system kan den håndtere en stor mengde data. Derfor er den velegnet til å brukes i applikasjoner med Big Data. Datahastighet opp mot 100Mbit/s via PROFINET sier sitt !
Den nye PROFINET gatewayen støtter HART/HART IP som brukes til å sende prosessvariabler og annen statusinformasjon fra feltinstrumenter. I tillegg kan HART/HART IP også brukes effektivt innen såkalte asset management-systemer
Den nye PROFINET gatewayen har 2 Ethernet interface og integrert MRP (media redundancy protocol). Den er derfor godt egnet til bruk i ringnett med høy tilgjengelighet. Om det blir nødvendig setter redundanskontrolleren opp en rekofigurering av nettverket for å sikre en god kommunikasjon til en hver tid.
I tillegg til stor datakraft og mange anvendelsesmuligheter, har den nye PROFINET gatewayen enda en viktig egenskap: Markedets største touch-display for denne type utstyr. RGB LEDs og displaysymboler er designet i henhold til NAMUR 107-standarden. Det vises diagnose- og statusinformasjon på en tydelig og lettlest måte.
Tilgjengelige informasjoner inkluderer kommunikasjonsstatus med overordnet system, status på internbuss, HART gjenkjenning av feltinstrument samt identifikasjon av defekte moduler. Alt dette reduserer nedetid og følgelig sparer kostnader.
Gatewayen kan enkelt konfigureres i felt ved hjelp av det innebygde touch-displayet. Enheten kan monteres både horisontalt og verikalt og informasjonen på displayet kan tilpasses monteringsretningen.
Risikoen for uautorisert tilkobling i industrianlegg har blitt større nå som anleggene har åpninger ut mot verden utenfor. Vår nye PROFINET gateway er utviklet i henhold til sikkerhetsstandarden IECE62443 som omhandler sikkerhet i automatiseringskomponenter og systemer.