Det finnes en mengde forskjellige IO-Link sensorer på markedet. Fra Pepperl+Fuchs og fra andre leverandører. De er forskjellige, men har mange ting felles så som identifikasjon, diagnose, prosessvariable, teach-in osv. Smart Sensor Profile gjør bruk av disse likhetene. Nå i andre generasjon av disse profilene er det mer som er standardisert, og det fører til at forskjellige IO-Link komponenter på en enklere måte kan integreres i et anlegg.
Den siste utvidelsen av sensorprofilene innebafatter også følgende typer sensorer:
Alle disse typene av sensorer følger beskrivelsen i “common profile” og følger normalt sett også “identification and diagnosis”-profilen. Denne profilen inneholder relevant indentifikasjonsinfo og generell info om sensorens status. Profilklassene nevnt ovenfor kan også bli kombinert med en “transducer disable”-funksjon som innebærer at sensoren kan bli stoppet. Det kan være aktuelt i nødstoppsituasjoner og for vedlikehold. Profilene kan også inneholde spesifikk leverandørinformasjon.
I andre generasjon av Smart Sensor Profil er det innebygget nye funksjoner som gir fordeler. Forskjellige settinger bruker samme parametre og betyr det samme. På den måten kan prosessvariable forstås på samme måte. En stor fordel er at de forskjellige profilklassene er definert med et antall av like funksjoner. Videre er funksjonsmodulene spesifisert for hver enkelt av profilklassene innen Smart Sensor Profilen. Navnet på parametre, justerbare verdier og diagrammet i IOOD device description er enhetlig definert.
Fordelene er åpenbare. Likhet i funksjoner og interface gjør integrering og drift enklere.
Pepperl+Fuchs tilbyr et stort antall smarte sensorer med IO-Link interface. Det kan være fotoceller, avstandssensorer, ultralydsensorer, induktive sensorer etc. Alle disse forskjellige sensortypene gjør bruk av IO-Link som øker effektiviteten i ditt anlegg...