Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Nytt høypresisjons inklinometer kompletterer produktporteføljen

2019-01-09

F199 inklinometer
F199 inklinometer måler krengningsvinkel på en enkel og presis måte.

Om det er i maskiner og anlegg, mobille kjøretøy, solcelleparker eller skip; et inklinometer benyttes over alt der krengningsvinkel skal måles på en pålitelig måte. Pepperl+Fuchs har allerede i mange år levert inklinometer i serien F99. Nå lanserer vi den nye serien F199 som er spesialkonstruert med hensyn på høy nøyaktighet. Den har et måleområde på 0 til 360°, og en nøyaktighet på hele ±0.15° i begge akser over hele måleområdet. F199 har også et ekstremt robust design som gjør den velegnet til utendørs bruk i krevende miljøer.


Robust design konstruert for utendørs bruk

Dagens inklinometer fra Pepperl+Fuchs er konstruert i to stykker. Den ene er en montasjebrakett i metall, og den andre er selve sensoren. Den nye serien F199 er konstruert som en komponent og kompletterer den eksisterende produktporteføljen. Kapslingen er i korrosjonsbestandig aluminium og med innstøpt elektronikk. Den har en motstandsdyktighet mot sjokk på hele 100g. Beskyttelsesklassen er IP68/69, og da sier det seg selv at den er velegnet til utendørs bruk i krevende miljøer.


Ser mot solen


I solenergisystemer er det speil som fokusereer inn mot et punkt

Det robuste inklinometeret F199 kan bli brukt i såkalte CSP solenergisystemer. CSP står for concentrated solar power. Slike systemer genererer energi fra solstråling. CSP-systemer er konstruert med en mengde speil som fokuserer strålingen inn mot et punkt eller et definert område. Et varmemedium inne i fokusområdet blir varmet opp og driver i sin tur en damp- eller gassturbin som er koblet til en generator. Mer solstråling gir mer energi. For å unngå at enerien ikke blir fanget opp på grunn av unøyaktig fokuserte speil, benytter man inklinometer for å måle speilenes vinkel. Den robuste kapslingen samt det ekstreme temperaturområdet på -45 to +85 °C, gjør F199 velegnet til den krevende applikasjonen.


F199 tåler den ektreme varmen i et CSP-anlegg og kan monteres direkte i sollyset.

F199 tåler ekstrem varme og måler krengningsvinkel med høy presisjon. På den måten kan speilene bli perfekt posisjonert mot solen slik at så mye solstråling som mulig kan bli omvandlet til elektrisk energi. F199 bidrar derfor til økt virkningsgrad i CSP energisystemer.

Høydepunkt

  • Høypresisjons inklinometer måler krengningsvinkel og er velegnet i mange applikasjoner.
  • Robust kapsling
  • IP68/69 beskyttelsesgrad
  • Måleområde på 0 til 360° med ekstrem nøyaktighet

amplify – Pepperl+Fuchs' magasin

Se nettmagasinet vårt! Du kan vente deg spennende suksesshistorier, applikasjonsrapporter, intervjuer og regionale nyheter.

e-nyheter

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, vil du jevnlig motta nyheter og interessant informasjon fra automasjonsverdenen.

Abonner