Når temperaturen dropper langt under frysepunktet, kan bruk av elektroniske sensorer være en utfordring. Standard ultralydsensorer er designet for bruk ned til -25 °C, men om det trenges funksjonalitet i enda lavere temperaturer, er utvalget begrenset. Pepperl+Fuchs lanserer nå en versjon av den populære L2-serien av ultralydsensorer som er spesialdesignet for ekstremt lave temperaturer. Den er spesifisert til -40°C og er derfor egnet til bruk i fryselager-applikasjoner eller andre steder med ekstrem kulde.
Pepperl+Fuchs er markedsleder innen ultralydsensorer, og har nå lansert en helt ny serie sensorer med utvidet temperaturområde -40 °C to +70 °C. Ved å kombinere de ekstreme temperaturspesifikasjonene med ultralydteknologi, får man en sensor som sikkert og pålitelig detekterer objekter der det kan være snø, tåke, is etc.
En typisk applikasjon for denne sensorserien vil være i fryserom. Der kan det for eksempel detekteres paller på en truck eller objekter på et transportbånd. Også utendørs kan det være nyttige applikasjoner, som for eksempel på kraner, kjøretøy, anleggsmaskiner, utendørs på flyplasser eller på avisingsmaskiner til fly.
Lavtemperaturversjonen av våre L2 ultralydsensorer monteres med en solid metallbrakett. Den elektriske tilkoblingen kan være en robust 2m fast kabel med ekstra stort tverrsnitt som er egnet til lave temperaturer.
Sensoren kan monteres på 5 forskjellige måter, og med justerbar lydkjegle kan den enkelt tilpasses applikasjonen. Om flere sensorer monteres i nærheten av hverandre, har vi funksjonen med automatisk synkronisering av opp til 10 sensorer. Det hindrer at de påvirker hverandre. Denne serien av lavtemperatursensorer er tilgjengelige i 3 måleområder (500 mm, 2000 mm, 4000 mm) og med flere valgbare elektriske utførelser.