Vår serie av roterende enkodere ENI58PL gir deg stor fleksibiltet i en mengde applikasjoner. Ved hjelp av IO-Link som konfigureringsplattform, kan applikasjonen idriftssettes enkelt og raskt. På grunn av den store fleksibiliteten kan den benyttes i en mengde applikasjoner, så som vindturbiner, bilindustri, maskinbyggere og mye mer.
Ved hjelp av IO-Link blir konfigurasjonen av ENI58PL enkel og fleksibel. Brukerne kan justere enkoderen i forhold til sin applikasjon og den kan endres på et senere tidspunkt om prosessen eller maskinen krever det. Med denne fleksibiliteten oppnår man et minimalt lagerhold og stor fleksibilitet i tilpasningen til forskjellige applikasjoner.
Denne enkoderen finnes også i en mengde varianter. For eksempel finnes det et utvalg aksel-løsninger og flenser, forskjellige elektriske utgangssignaler. Alt sammen for å øke fleksibiliteten og brukervennligheten. Konfigurasjonen som er basert på IO-Link interface kan enten gjøres via en app, via en IO-Link master eller offline ved å bruke PACTware programvare. Det standardiserte grensesnittet krever ingen spesialprogramvare. Følgende parametre kan konfigureres:
Produktserien ENI58PL roterende enkodere kan levere signaler med høy presisjon helt opp til 16384 pulser pr omdreining. Teknologien er basert på et kontaktfritt og magnetisk arbeidsprinsipp. Det gir lang levetid og ikke noe behov for vedlikehold. ENI58PL er også designet med et utvidet temperaturområde -40 °C to +85 °C. Beskyttelsesgraden er IP65/67 og de er designet til å tåle høye verdier innen sjokk og vibrasjon.