IEC 60079-14 krever at Ex d-installasjoner benytter spesielle glands for å sikre at eksplosjoner inni kapslingen ikke kan forårsake eksplosjoner på utsiden. For å møte dette behovet introduserer Pepperl+Fuchs en ny serie barriereglands for ex-sikring av elektrisk utstyr som også gir fordeler innen drift og installasjon.
Produktkoden CG.B*, står for ATEX og IECEx-sertifiserte barriereglands som benyttes for armerte kabler (CG.BA) og ikke armerte kabler (CG.BN). Installasjonen er enkel og risikoen for feilmontasje er minimal. Når man åpner en Pepperl+Fuchs gland for å starte en installasjon, faller ikke de forskjellige komponentene fra hverandre slik det er tilfellet med mange typer glands. Designet er intelligent, og innen vårt produktprogram kan man velge forskjellige størrelser på komponentene, tilpasset den kabelen som skal tilkobles. Det såkalte Sealing compound-materialet er også av en slik beskaffenhet at det egner seg til montasje i felt. Det samme materialet er også designet for å kunne lagres lenge, faktisk hele 24 måneder.
Barriereglands, kabelglands og andre tilbehørsprodukter supplerer vårt allerede brede produktprogram innen termineringskapslinger, kontrollbokser og kontrollstasjoner. Vi har løsninger innen mange forskjellige beskyttelsesarter, størrelser og materialkvaliteter og kan følgelig møte behovet i enhver applikasjon. Vi har også erfarne prosjektingeniører i våre såkalte Pepperl+Fuchs Solution Engineering Centers. Disse er lokalisert på mange steder i hele verden, og bistår i å finne den beste løsningen for din applikasjon.