Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Robust HMI-løsning for utendørs bruk i Ex-område

Applikasjon

På en ladestasjon for gassdrevne trucker må ladeprosessen gjøres så raskt og effektivt som mulig. Programvareløsningene støtter arbeidsflyten på fylleterminalen og muliggjør helautomatisk og individuelt tilpasset fylling. Ved å implementere en papirløs prosess sørger man for at ingen informasjon går tapt og at sanntids-data kan bli administrert sentralt. For at dette skal fungere, må man ha en robust HMI-løsning som er tilpasset klimaet og bruken på fyllestasjonen. Det kan være ekstreme temperaturer, sterk solskinn, og ofte eksplosjonsfarlig område.

Mål

HMI-løsningen må være i stand til å motstå den mekaniske belastningen og den røffe bruken den blir utsatt for. Spesielt touch-skjermen er utsatt. Skjermen må også kunne leses i direkte solskinn. Likeledes må funksjonen opprettholdes feilfritt i ekstremt høye og ekstremt lave temperaturer. Ex-sertifisering er også nødvendig i mange tilfeller.


Løsningen

VisuNet IND HMI er designet for røff bruk i industrielle omgivelser. Den er konstruert for bruk fra -20 °C til +50 °C. Det betyr i praksis at den kan monteres utendørs. Den meget lyssterke skjermen er lesbar også i direkte sollys. Skjermens overflate er i herdet glass og er motstandsdyktig mot slag og kraftige mekaniske påvirkninger. Avhengig av spesifikasjonen, kan den operere som RM, PC, KM eller DM 

Fordeler

VisuNet IND er ekstremt robust og pålitelig i selv meget krevende industrielle omgivelser. Den er enkel å sette i drift, og enkel å bruke: Den innebygde programvaren VisuNet RM Shell 5 støtter et oppsett som tynnklient så vel som remote bruk og vedlikehold. Programvaren VisuNet Control Center gjør det mulig å administrere et større antall HMI-stasjoner fra en sentral IT-avdeling. Det finnes flere montasjeløsninger som sikrer at VisuNet IND kan monteres på en måte som er tilpasset omgivelsene.


Høydepunkt

  • Stort temperaturområde
  • Motstandsdyktig mot slag og vibrasjon
  • Enkelt oppsett og enkel bruk
  • Lettlest skjerm, til og med i direkte solskinn
  • Konfigurasjon og vedlikehold kan gjøres av sentral IT-avdeling
  • Fleksible montasjeløsninger

e-nyheter

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, vil du jevnlig motta nyheter og interessant informasjon fra automasjonsverdenen.

Abonner
amplify – Pepperl+Fuchs' magasin

Se nettmagasinet vårt! Du kan vente deg spennende suksesshistorier, applikasjonsrapporter, intervjuer og regionale nyheter.