To produkter fra Pepperl+Fuchs datterselskap ecom sikret seg juryens gunst i tildelingen av Tysk Designråds pris 2020. Både den egensikre smarttelefonen Smart-Ex® 02 og den egensikre tilhørende høyttaleren og mikrofonen RSM-Ex 01 vant prisene i kategorien Computer and Communication. "Vi er stolte over prisen", uttaler Werner Gebert som er Vice President of R&D på ecom. "Målet i vår designavdeling er å gjøre den avanserte teknologien tilgjengelig for den mobile medarbeideren. Designet på våre produkter er optimalisert med hensyn på oppgaver i eksplosjonsfarlige områder og møter alle krevende standarder innen ergonomi."
Prisen utdeles årlig av Tysk designråd, som er den tyske hovedinstansen innen merkevarebygging og design. Tildelingsseremonien finner sted i Frankfurt den 7. Februar 2020
“The Smart-Ex® 02 er en robust og brukervennlig smarttelefon med Android operativsystem. Den er egensikker og er bygget inn i en kompakt kapsling. Skjermen er stor og bruken er intuitiv" sier juryen i sin begrunnelse for prisen.
Smart-Ex® 02 er spesielt utviklet for bruk i eksplosjonsfarlige områder i henhold til ATEX Zone 1/21 og Div. 1. Den er robust og spesialtilpasset for bruk i krevende industrielle omgivelser. Den er derfor egnet for bruk i kjemiske prosessanlegg, innen olje og gass, på raffinerier, på drillingskip og plattformer. Kapslingen er kompakt og skjermen stor og godt lesbar under alle forhold. Den har mange nyttige funksjoner, så som Push to Talk, alarmknapper, utvendig volumkontroll og en kamerautløser som er ergonomisk utformet. Og alle funksjoner kan brukes med hansker. Noen knapper kan programmeres til forskjellige funksjoner, mens andre er faste, så som knapp for alarmutløsning. Det finnes nyttig tilleggsutstyr, så som belteklips, festesnor, lader og dockingstasjon.
"RSM-Ex 01 høyttaler og mikrofon inneholder avansert teknologi som gjør den egnet til bruk i IoT-applikasjoner. Kapslingen er kompakt men inneholder store og lett ansvendelige knapper som lett kan opereres med hansker" sa juryen i sin begrunnelse.
RSM-Ex 01 for ATEX Sone 1/21 har beskyttelsesklasse IP65/67 og har en innebygget støyreduksjonsfunksjon. Den leverer en klar og distinkt lyd med et lydnivå helt opp til 103dB. Enheten er ekstremt robust og ergonomisk utformet, Bruken er enkel og intuitiv. Den nye 3,5mm pluggen passer i alle vanlige industrielle applikasjoner. I tillegg til det robuste designet, kan den monteres på en smarttelefon med en egen sikkerhetsskrue. Den er kompatibel med eksisterende og fremtidige produkter.
Den tyske designprisen er en anerkjent internasjonal pris som deles ut av Tysk Designråd. Dets mål er å oppdage og avdekke unike trender innen produktdesign. Hvert år kommer det inn en mengde nominasjoner innen klassen for kommunikasjonsutstyr. Den tyske designprisen ble innstiftet i 2012 og er en av verdens mest prestisjefylte designpriser. Den er vel ansett langt utenfor kretsen av designspesialister.