Induktive givere er fortsatt det naturlige førstevalget for å detektere metallobjekter. Men konvensjonelle induktive givere har en ting til felles: Materialer i nærheten av sensoren kan dempe signalet, og metall i nærheten som ikke er objektet som skal detekteres, påvirker sensorens koblingsdistanse. Active Shielding Technology, som er en teknologi utviklet av Pepperl+Fuchs, løser dette problemet. I første omgang er denne teknologien bygget inn i sensorserien VariKont. Resultatet er en sensorserie med samme koblingsavstand uavhengig av installasjonsbetingelser. Dermed blir anleggsdesignet enklere og det spares både tid og penger !
Installasjonsbetingelsene og materialer i nærheten vil påvirke det elektromagnetiske feltet som settes opp av en induktiv giver. Feltet blir endret og det vil i sin tur påvirke sensorens koblingsdistanse. For å kompensere for eksterne faktorer, har Pepperl+Fuchs utviklet en helt ny teknologi som har fått navnet Active Shielding Technology. Denne teknologien er nå integrert i den kjente produktserien VariKont. Sensorer med Active Shielding Technology vil opprettholde lik koblingsdistanse uavhengig av installasjonsbetingelsene. De er tilgjengelige i versjoner med 30mm koblingsdistanse for flush montering og i 50mm koblingsdistanse for non-flush montering. VariKont-serien har et justerbart sensorhode og godt synlige LED's i hvert hjørne. Dermed kan man på god avstand se sensorens koblingstilstand fra alle vinkler.
For å opprettholde den lange koblingsavstanden, har man installert en ekstra spole i sensorseriene VariKont og VariKont L2. I konvensjonelle induktive givere er primærspolens jobb å detektere metallgjenstander som påvirker spolens elektromagnetiske felt. Den sekundære spolen detekterer installasjonsbetingelsene og andre faktorer som påvirker koblingsavstanden. Informasjonen fra sekundærspolen brukes til å kompensere for endringene i omgivelsesbetingelsene. På den måten blir anleggsdesignet forenklet ved at installasjonstoleransene økes.