Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

RocketLinx® styrte Ethernet-svitsjer utvider vår portefølje innen Industrielle kommunikasjon

2020-12-08

RocketLinx® Managed Ethernet-Switch
RocketLinx® styrte Ethernet-svitsjer

Ethernet-svitsjer sørger for effektiv og pålitelig kommunikasjon av nettverksdata, og sikrer at enheter fra felt til sky kommuniserer pålitelig over hele nettverket. Som breddeleverandør av produkter for IIoT-løsninger introduserer Pepperl+Fuchs nå RocketLinx®-styrte Ethernet-svitsjer som kompletterer porteføljen for felt-til-sky-kommunikasjon. Disse produktene har et robust metallhus av høy kvalitet, og tilbyr en rekke viktige ytelses-, administrasjons- og sikkerhetsfunksjoner. I tillegg til standard kabelforbindelser, tilbyr de administrerte svitsjene SFP-porter med optisk fiber. Med Gigabit-hastighet på alle porter muliggjør RocketLinx-styrte svitsjer effektiv dataoverføring over lange avstander eller på fiber når immunitet mot elektromagnetisk interferens er nødvendig. Sammen med utvalget av ikke-styrte svitsjer for tilkobling på enhetsnivå, leverer RocketLinx-styrte svitsjer et fleksibelt system som kan utvides individuelt og kostnadseffektivt for å oppfylle det største utvalget av applikasjonskrav.


SFP Sender/mottaker for optisk fiber gir deg full fleksibilitet

SFP Fiber sender/mottaker
SFP Fiber sender/mottaker

Konvensjonelle Ethernet-svitsjer har vanligvis kabeltilkoblinger som overfører data opp til 100 m uten tap av ytelse. Imidlertid er disse typer tilkoblinger utsatt for elektromagnetisk stråling, noe som gjør dem lite egnet i visse applikasjoner. Pepperl+Fuchs har derfor utviklet forskjellige RocketLinx® Ethernet-svitsjer som inkluderer ekstra SFP-fibertilkobling for kompatibilitet med liten formfaktorpluggbare (SFP) sendere og mottakere. Disse fiberkontaktene påvirkes ikke av elektromagnetisk stråling og muliggjør effektiv dataoverføring ved raskere Ethernet- eller Gigabit-hastigheter over lange avstander opp til 120 km. Som et eksempel kan SFP-mottakere brukes til effektiv kommunikasjon i elektrisk støyende industrimiljøer og for enkelt å utvide nettverk av administrerte Ethernet-svitsjer over store områder som vind- og solenergiparker. Senderne/mottakerne er ikke installert permanent i enheten. I stedet kan de legges til etter behov for å matche behovet i applikasjonen. SFP-mottakere kan plugges ut og inn og kan byttes ut under drift. Dette sikrer at svitsjene kan omkonfigureres etter hvert som kravene endres over tid, noe som reduserer både behovet for dyre infrastrukturoppgraderinger og nedetid. Ustyrte Ethernet-svitsjer er også tilgjengelige. Disse versjonene gjør det enkelt og kostnadseffektivt å utvide nettverk på feltnivå.


Konfigurering og styring via Web Server, PortVision® DX, eller CLI

Ethernet-svitsjene kan konfigureres og administreres via CLI (Command Line Interface), via den integrerte webserveren og ved hjelp av den gratis PortVision® DX-programvaren. PortVision® DX fra Pepperl+Fuchs er et intuitivt Windows-basert verktøy for å konfigurere, overvåke og kontrollere flere enheter. Brukere kan generere en liste over alle RocketLinx-styrte svitsjer bare ved å klikke på "Scan" -knappen. Fra denne listen kan nettverksinnstillinger, sikkerhet, redundans og andre parametere konfigureres. Det er også mulig å lagre innstillingene fra en svitsj til en konfigurasjonsfil og deretter kopiere den filen til andre svitsjer for å redusere oppsett og generell distribusjonstid. I tillegg til forenklet konfigurasjon, gir PortVision DX et verdifullt diagnoseverktøy som muliggjør nesten sanntidsovervåking av statusen til tilkoblede svitsjer og muliggjør enkle firmwareoppdateringer fra et enkelt intuitivt brukergrensesnitt.


Høydepunkt styrte Ethernet-svitsjer

  • Avanserte administrasjons- og cybersikkerhetsfunksjoner for optimal ytelse og nettverksbeskyttelse
  • Ustyrte og styrte Ethernet-svitsjer med SFP Gigabit-hastigheter for effektiv dataoverføring
  • Modulært, fleksibelt system kan utvides med SFP-mottakere
  • SFP-mottakere kan skiftes ut under drift
  • Brukervennlig konfigurasjon via webgrensesnitt eller gratis, Windows-basert PortVision® DX-programvare

e-nyheter

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, vil du jevnlig motta nyheter og interessant informasjon fra automasjonsverdenen.

Abonner
amplify – Pepperl+Fuchs' magasin

Se nettmagasinet vårt! Du kan vente deg spennende suksesshistorier, applikasjonsrapporter, intervjuer og regionale nyheter.