Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Ny UC18GS-serie med IO-Link kombinerer alle fordelene med moderne ultralydteknologi

2021-01-27

Ultralydsensor UC1GS
Den nye UC18GS-serien fra Pepperl + Fuchs leverer mer enn du kan forvente av en moderne ultralydssensor

Med den nye serien UC18GS- med IO-Link presenterer Pepperl+Fuchs nå en serie ultralydsensorer som kombinerer alle funksjonene og fordelene med avansert ultralydsteknologi i et kompakt hus. Den individuelt justerbare lydstrålebredden, det ekstra lille blindsonen og den integrerte undertrykkelsen av interferensobjekter gjør at sensorene kan tilpasses optimalt til et bredt spekter av applikasjoner. Brukerne har mange programmeringsalternativer, for eksempel via trykknapper, IO-Link eller infrarødt grensesnitt (IrDA). UC18GS-serien utnytter derfor det fulle potensialet i ultralydsensorteknologi og gir maksimal fleksibilitet og prosesspålitelighet i nesten alle applikasjoner - enten det er i emballasjeindustrien, materialhåndtering eller innen prosessutstyr.


Applikasjonsspesifikke innstillinger for feilfri drift og økt prosesspålitelighet

Pepperl+Fuchs utviklet ultralydssensorserien UC18GS med tanke på både nåværende og fremtidige applikasjonskrav. Takket være den justerbare lydstrålebredden og den spesielt lille blindsonen på 30 mm ved 500 mm rekkevidde eller 70 mm ved 1000 mm rekkevidde, er jevn drift mulig uten tap av rekkevidde - selv i utfordrende miljøer eller trange rom. Hvis for eksempel trinn på tankveggen eller maskindelene stikker ut i deteksjonsområdet, kan lydstrålen til sensoren konfigureres tilsvarende smalere. En integrert undertrykkelse av interferensobjekter gir dobbelt beskyttelse mot falske ekkoer og sikrer pålitelige måleresultater til enhver tid. UC18GS ultralydsensorer tilpasser seg ikke bare optimalt til applikasjonen, men øker samtidig prosesspåliteligheten. Målavstander, for eksempel væskenivåer, kan måles nøyaktig selv i det undertrykkede området uten behov for kostbare justeringer av applikasjonen.

Parallell drift av mange ultralydssensorer takket være automatisk synkronisering

Den automatiske synkroniseringen muliggjør også parallell og problemfri bruk av opptil ti sensorer i et trangt rom - uten noen parametreringsinnsats. For dette formålet har hver ultralydssensor i UC18GS-serien en synkroniseringsinngang. For å undertrykke gjensidig interferens („cross talk“) er de respektive synkroniseringsinngangene sammenkoblet, og ultralydimpulser sendes ut i en selvmultiplekserende, vanlig eller eksternt utløst modus.

Maksimal fleksibilitet innen forskjellige programmeringsalternativer

Enten konvensjonelt ved hjelp av innebygd trykknapp eller grensesnitt som IO-Link eller IrDA — ultralydsensorer i UC18GS-serien gir brukerne maksimal fleksibilitet når det gjelder programmeringsalternativer. Mens IrDA-grensesnittet tillater live data i kjørende applikasjoner for vedlikeholds- eller analyseformål, utføres den komfortable og detaljerte konfigurasjonen for den enkelte applikasjonen via IO-Link master eller DTM. Utgangskonfigurasjonen så vel som lydstrålens bredde kan også stilles direkte på sensoren ved hjelp av programmeringsknappen.


Høydepunkt

  • Kombinasjon av alle funksjoner og bruksområder som er tilgjengelige i dag innen ultralydsensorteknologi
  • Applikasjonsspesifikk justerbar lydstråle uten tap av rekkevidde
  • Integrert interferensdemping for prosessikkerhet og jevnlige måleresultater
  • Enkel synkronisering av flere sensorer uten parameterisering
  • Praktisk programmering og parametrisering via trykknapper, IrDA eller IO-Link-grensesnitt

e-nyheter

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, vil du jevnlig motta nyheter og interessant informasjon fra automasjonsverdenen.

Abonner
amplify – Pepperl+Fuchs' magasin

Se nettmagasinet vårt! Du kan vente deg spennende suksesshistorier, applikasjonsrapporter, intervjuer og regionale nyheter.

Get an in-depth look at the new ultrasonic sensor series UC18GS with IO-Link.