VisuNet FLX er, som navnet antyder, et omfattende serie av svært fleksible operatørarbeidsstasjoner og overvåkingssystemer fra Pepperl+Fuchs for ATEX/IECEx sone 2/22 og divisjon 2 (globale sertifiseringer venter), og ikke-ex områder. Den nye plattformen er skreddersydd for behovene til den petrokjemiske, kjemiske og farmasøytiske industrien. Takket være den fullt modulære designen kan HMI-løsninger konfigureres for å maksimere funksjonaliteten, og plattformen kan raskt og enkelt tilpasses i felten.
VisuNet FLX HMI-serien har et bredt spekter av forskjellige teknologier, monteringsalternativer og perifere enheter. Den er tilgjengelig som tynnklient, PC og direkte skjerm, og støtter et bredt spekter av applikasjoner. De tynnklientbaserte systemene er kjerneteknologien og supplerer porteføljen med en modulær systemløsning for Sone 2/22. Utvidelsen av produktspekteret har gjort det mulig for Pepperl+Fuchs å bli den første leverandøren på markedet som tilbyr en fullstendig modulbasert tynnklientportefølje fra kontrollrommet til ex-områder (sone 1/21).
Avhengig av brukerspesifikasjonen er enhetene i den nye VisuNet FLX-serien tilgjengelig i tre grunnleggende konfigurasjoner. Disse har enten Celeron (for kostnadseffektive tynnklientapplikasjoner) eller i5-prosessorer (for mer CPU-intensive applikasjoner) fra Intels syvende generasjon "Kaby Lake".
HMI System |
Panel PC |
Box PC |
---|---|---|
|
|
|
I tillegg til kjernekomponentene, utvider Pepperl+Fuchs kontinuerlig sitt utvalg av perifere enheter. Disse inkluderer egensikre tastaturer, strekkodelesere for ex-områder og AC/DC-strømforsyninger.
Versjoner med et utvidet temperaturområde på -20°C... +55°C er tilgjengelige for å møte spesielle krav som avviker fra konvensjonelle innendørsapplikasjoner. Takket være denne variasjonen av systemdesign og konfigurasjonsalternativer kan brukere bruke teknologisk avanserte, nøyaktig skreddersydde HMI-løsninger samtidig som de drar fordel av lave investeringskostnader (CapEx).
Den modulære utformingen av FLX-løsningene gir ytterligere fordeler, inkludert muligheten til å oppgradere til fremtidige prosessorgenerasjoner ved behov ved enkelt å erstatte en tynn klient eller PC-enhet. Denne funksjonen gjør FLX-løsningene til en fremtidssikker investering. På samme måte kan displayenheter og strømforsyninger enkelt skiftes ut under servicearbeid, noe som holder kostbare nedetider på et minimum.
Dette «one size fits all»-prinsippet åpner også for nye potensialer for OEM-er og maskinbyggere ved å forenkle varelager og muliggjøre rask tilpasning basert på krav til sluttkundeapplikasjoner.
Pepperl+Fuchs har et bredt utvalg av foretrukne produkter raskt tilgjengelig fra lager ved markedslansering. Dette utvalget av forhåndskonfigurerte FLX-løsninger dekker et flertall av bruksområder som ofte finnes i petrokjemisk, kjemisk og farmasøytisk industri. Men hvis en kunde trenger modifikasjoner, kan individualiserte løsninger lages og produseres i et av Pepperl+Fuchs' verdensomspennende Solution Engineering Center (SEC). Et stort utvalg av godkjente trykknapper er bare ett eksempel på modifikasjonene som er tilgjengelige. Løsninger for dual-monitor eller mobile applikasjoner ble integrert i designprosessen og kan tilpasses om nødvendig.
I kombinasjon med de mange ventende sertifiseringene (f.eks. ATEX, IECEx, NEC500) og det omfattende Pepperl+Fuchs partnernettverket, tilbyr VisuNet FLX-serien en fleksibelt skalerbar, ekspanderende plattform for HMI-løsninger som kan brukes over hele verden.