Pepperl+Fuchs har ytterligere forsterket sin posisjon som leverandør av Ex-utstyr med introduksjonen av SR-serien. Den nye kapslingserien i rustfritt stål blir sammen med i GR-serien i glassfiberarmert plast et komplett kapslingsprogram for prosessindustrien. Disse seriene utgjør en komplett portefølje av svært fleksible og kostnadseffektive styrings- og distribusjonsløsninger i beskyttelsesklasse Ex e (increased safety).
SR-serien er tilpasset kravene i olje- og gass-, kjemisk- og farmasøytisk industri. De forskjellige variantene vil kontinuerlig bli supplert med flere alternativer, som termineringskabinetter, kontrollstasjoner, kontrollenheter og feltbussløsninger, slik at brukere kan dra nytte av en komplett portefølje i fremtiden.
SR-serien er laget i slitesterkt rustfritt stål – og vi har mer enn 30 kabinettstørrelser for å oppfylle de nøyaktige dimensjonskravene til alle typer applikasjoner. For ytterligere å øke kostnadseffektiviteten, er IP66/NEMA 4X kapslinger alltid tilgjengelig i en grunnversjon. Alt tilbehør, som glands, hengsler, svinglåser og låser, er bare integrert av Pepperl+Fuchs i samsvar med den tilsvarende kundespesifikasjonen. Ulike internasjonale godkjenninger tillater verdensomspennende bruk i en rekke applikasjoner.
Avhengig av applikasjonskravene kan kabinettene, som er sertifisert for et temperaturområde fra -60°C til +120°C, monteres vertikalt eller horisontalt på driftsstedet. Alle SR-versjoner som er egnet for veggmontering kan skrus inn direkte ved hjelp av monteringsbraketter som kan roteres 90 °. Hvis SR-serien brukes som en kontrollstasjon, kan kontaktblokkene festes enten på en skinne eller direkte på kapslingsdekselet.
Strategisk og teknologisk, kompletterer SR-serien den etablerte GR-serien som et supplement til den eksisterende Pepperl+Fuchs-porteføljen. GR-serien består av en serie IP66/NEMA 4X kapslinger laget av glassfiberforsterket, antistatisk, meget motstandsdyktig polyester. Det UV-stabiliserte materialet er svært holdbart og gir utmerket korrosjonsbestandighet.
GR-seriens innovative design gjør monteringen betydelig enklere: intelligente montasjeløsninger gjør at selv store og tunge skap kan installeres av en enkelt person. I likhet med SR-serien tilbyr GR-serien mange forskjellige dimensjoner og alternativer for å dekke et bredt spekter av applikasjonskrav.
De to Ex e kapslingsseriene er en del av av Pepperl+Fuchs overordnede tjenestekonsept, som fokuserer på å maksimere vertikal integrasjon og gi omfattende støtte for brukere til enhver tid. I tillegg til den regionale produktkompetansen har kunder tilgang til produktspesialister i seks globalt distribuerte Solution Engineering Centers (SEC) som kan hjelpe deg med alt fra utarbeidelse av tilbud til engineering, design og sertifisering av tilpassede kontroll- og distribusjonsløsninger.