De er funksjonelle og kan likevel brukes fleksibelt - de sylindriske fotocellene i M18-serien tilbyr fem funksjonelle prinsipper i tre design - hver med et enhetlig grensesnitt. M18-sensorene kan brukes som direktereflekterende fotoceller, mot refleks, for klarglassdeteksjon og med eller uten bakgrunnsavblending i nesten alle standardapplikasjoner. På grunn av den standardiserte sensorporteføljen er produktvalg og betjening ved hjelp av et potensiometer spesielt enkelt og greit. Dette tillater brukere rask og enkel igangkjøring av flere M18-sensorer med forskjellige design, lengder eller sensormoduser uten å måtte gjøre seg kjent med forskjellige brukergrensesnitt. Den reduserte kompleksiteten til M18-serien tillater ikke bare tids- og kostnadsbesparende sensorintegrasjon og igangkjøring, men sikrer samtidig en økning i effektiviteten ved bruk av flere M18-sensorer.
Fotocellene i M18-serien er designet for funksjonalitet og kan velges fleksibelt avhengig av applikasjonskravene. De er tilgjengelige med plugg eller fast kabel og som side- eller frontlookvarianter. I tillegg kan brukerne velge mellom 40 mm og 60 mm kapslingslengder. De robuste metallhusene til M18-sensorene er spesielt egnet for krevende bruksområder på grunn av den høye mekaniske stabiliteten til metallhuset. Som et resultat kan høyere tiltrekkingsmomenter oppnås enn med sensorer med plastgjenger. For plassbesparende installasjon tilbyr Pepperl+Fuchs kostnadseffektive sidehus med forkortet lengde på 40 mm. Som en sidelooker-variant kan den plassbesparende sensoren integreres i for eksempel rullebaneapplikasjoner. Dette muliggjør installasjon nedenfra og sikt rundt hjørnet. Brukergrensesnittet og status-LED-en på baksiden av sensoren er godt synlig til enhver tid. Dette kombinert med en rekke sensormoduser og design gjør den brukervennlige M18-sensorserien ideell for et bredt spekter av standardapplikasjoner.