Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Maksimal fleksibilitet der det er lite plass – Nye CB10 I/O-tilkoblingsmoduler med IO-Link

2023-03-27

Ny CB10 I/O tilkoblingsmodul med IO-Link
Ny CB10 I/O tilkoblingsmodul med IO-Link

Trykknappbokser, varsellamper og standard sensorer brukes i en rekke industrielle applikasjoner. Å koble disse til en IO-Link-master medfører ikke bare høyere kostnader, men også ekstra kablingsinnsats. Det er betydelig mer økonomisk å koble flere enheter til én port. Det har derfor vært vanskelig så langt å bruke IO-Link som grensesnitt på denne type standardprodukter. Med sin spesielt kompakte design tilbyr de nye I/O-modulene i CB10-serien den optimale løsningen for direkte integrering der det er som trangest. CB10-modulene kan kobles direkte til en IO-Link-master og gjøre standardproduktene IO-Link-kompatible.


Allsidige og robuste moduler

De plassbesparende I/O-modulene muliggjør tilkobling av opptil åtte standardenheter til et IO-Link-nettverk. Fritt konfigurerbare digitale innganger/utganger sikrer størst mulig applikasjonsmangfold, fra bruk i lystårn til tilkobling av mekaniske kontakter som i trykknappbokser, til tilkobling av 3-leder sensorer. På grunn av den kompakte kapslingsdesignen på 39,5 x 36 x 10,1 mm kan modulene integreres selv i de minste panelene og i kundespesifikk elektronikk.

Derfor muliggjør den innovative hotmelt-teknologien ikke bare realiseringen av den spesielt plassbesparende kapslingsdesignen, men også produksjonen av robuste og støtbestandige hus.


Rask og enkel installasjon og idriftsettelse

I/O-modulene er i tillegg til fleksibiliteten preget av høy brukervennlighet under installasjon og igangkjøring. Den modulære løsningen muliggjør enkel integrering i IO-Link-nettverk og lar OEM-er forhåndsmontere trykknapppaneler i anlegget. På denne måten kobles modulene direkte til applikasjonen.

De forskjellige trådfargene og forhåndskrympede ledningene sikrer nøyaktig og rask installasjon av modulene. Dessuten indikerer integrerte LED-utganger eventuelle feil som kan oppstå.


Høydepunkt for CB10 I/O-moduler med IO-Link

  • Kompakte I/O-moduler muliggjør tilkobling av opptil åtte standardenheter til IO-Link-nettverk
  • Fritt konfigurerbare digitale innganger/utganger for maksimal fleksibilitet
  • Universelt anvendelig: varianter for mekaniske trykknapper, 3-leder sensorer og signallamper
  • Ulike trådfarger og forhåndskrympede ledninger for nøyaktig og rask installasjon
  • Plassbesparende, robust og støtsikker kapsling på grunn av innovativ produksjon innen hotmelt-teknologi

e-nyheter

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, vil du jevnlig motta nyheter og interessant informasjon fra automasjonsverdenen.

Abonner
amplify – Pepperl+Fuchs' magasin

Se nettmagasinet vårt! Du kan vente deg spennende suksesshistorier, applikasjonsrapporter, intervjuer og regionale nyheter.