Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Strømforsyning for høye krav: Pepperl + Fuchs presenterer PS1000-serien

2021-11-17

PS1000 modulbasert strømforsyning
PS1000 modulbasert strømforsyning

Med de nye PS1000-strømforsyningene kompletterer Pepperl+Fuchs sin produktportefølje av sikkerhetsbarrierer, signalsignalbehamdlingsenheter og overspenningsbeskyttelsesmoduler. Utprøvd Pepperl+Fuchs-kvalitet er nå tilgjengelig i hele styreskapet. Deres høye effektivitet gjør strømforsyningene egnet for alle bransjer og bruksområder som krever spesielt høy pålitelighet og kvalitet. Globalt sertifisert for Sone 2 / Div. 2 Ex-områder, de fungerer som ideelle løsninger for å forsyne enheter inne i kontrollskap. Samtidig kan de brukes til en rekke andre automatiseringsapplikasjoner - langt mer enn til interfaceteknologi.

PS1000-strømforsyninger sikrer høy anleggstilgjengelighet, selv i ekstremt kritiske bruksområder. Dette er muliggjort av redundante konfigurasjoner. I tillegg til en 1+1-konfigurasjon med to identiske strømforsyninger, er en N + 1-konfigurasjon også tilgjengelig. Tilkoblede enheter er også beskyttet: Innkoblingsstrømmen er aktivt begrenset når inngangsspenningen tilføres.


Effektiv design sikrer lang levetid

Enhetenes høye effektivitet muliggjør "Peak Output Power"-funksjonen, som gjør det mulig å slå på tunge belastninger som motorer og elektroniske enheter. Normal gir mer enn 95% effektivitet, kompakt design og lav vekt andre store fordeler: reduserte energikostnader, lave krav til kjøling og skapplass og lang levetid.

Det er enkelt å optimalisere strømforsyningene i PS1000-serien til den aktuelle applikasjonen. Utgangsspenningen kan justeres for å kompensere for lange kabellengder. Inni styreskapet er det enkelt å kombinere strømmodulene med andre Pepperl+Fuchs-produkter fordi de også egner seg for DIN-skinnemontering. Deres globale sertifisering for Ex Sone2/Div.2 gjør at PS1000-strømforsyninger kan brukes i felten i prosessautomatisering, og sparer verdifull plass i kontrollrommet.

Fremtidssikker teknologi og global støtte

PS1000-moduler med IO-Link-grensesnitt er spesielt kontruert fro fremtiden. De kan kjøre omfattende diagnostikk og konfigurasjoner under drift. Dette øker potensielt anleggets tilgjengelighet og den generelle påliteligheten ytterligere. Uavhengig av versjon drar kundene nytte av global service: En lokal kontaktperson er alltid tilgjengelig for å ta seg av eventuelle bekymringer du måtte ha – raskt og fokusert.


Høydepunkt for PS1000 strømforsyninger

  • Universelt anvendelig med globalt sertifikater for Ex-Sone2 / Div 2
  • Redundante konfigurasjoner for høy anleggstilgjengelighet
  • Enhetsbeskyttelse ved aktivt å begrense innkoblingsstrømmen når inngangsspenning tilkobles
  • Lang levetid som følge av effektiv design
  • Alt fra én kilde: Pepperl+Fuchs-kvalitet i hele styreskapet

e-nyheter

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, vil du jevnlig motta nyheter og interessant informasjon fra automasjonsverdenen.

Abonner
amplify – Pepperl+Fuchs' magasin

Se nettmagasinet vårt! Du kan vente deg spennende suksesshistorier, applikasjonsrapporter, intervjuer og regionale nyheter.