Pepperl+Fuchs har nå utvidet sin nye SR-serie i rustfritt stål og beskyttelsesklasse Ex e med ytterligere syv kompakte skapstørrelser. Disse er skreddersydd for å kunne benyttes til lokale kontrollenheter og koblingsbokser. Til dette formålet finnes det allerede standardiserte løsninger på lager, som er tilgjengelige med korte leveringstider. I tillegg kan kundene definere sine egne krav til disse løsningene, da begge er svært fleksible på grunn av den modulære designen til SR-serien.
For eksempel støtter de lokale kontrollenhetene både portrett- eller landskapsorientering. Disse rustfrie stålkapslingene er blant de få på markedet som kan konfigureres med opptil fire knapper/lamper. Her gir et stort utvalg av brytere, lamper, kontaktblokker og tilbehør uendelige muligheter for å konfigurere en passende løsning. Selv større komponenter som amperemeter eller buzzere kan integreres i SR-seriens skap. Jordingsbolter er tilgjengelige i forskjellige materialer, og DIN-skinnene, som er montert direkte inn i kabinettet, kan fjernes og roteres for å gi ekstra fleksibilitet.
Det samme gjelder koblingsboksene. De standardiserte løsningene er tilgjengelig både i Ex-e og Ex-i versjoner direkte fra lager. Dessuten kan boksene enkelt konfigureres i henhold til kundens krav. SR-koblingsbokser støtter 15 mm eller 35 mm DIN-skinner for å sikre at et bredt spekter av terminaler kan monteres etter behov fra kunden. Alle Pepperl+Fuchs Ex e-komponenter, som kabelgjennomføringer, stoppeplugger, adaptere og luftavløp, kan installeres på alle sider av skapet.
Totalt sett omfatter SR-serien – i slitesterkt rustfritt stål – mer enn 30 kapslingsstørrelser for å møte de nøyaktige dimensjonskravene til enhver tiltenkt bruk. For ytterligere å øke kostnadseffektiviteten reduseres IP66 / NEMA 4X-skapene alltid til en grunnleggende versjon. Eventuelt tilbehør, slik som pakningsplater, hengsler, ¼-omdreiningslåser og lokksikring, er kun integrert av Pepperl + Fuchs i henhold til tilhørende kundespesifikasjoner. Ulike internasjonale godkjenninger tillater bruk over hele verden i en rekke applikasjoner.
Avhengig av applikasjonskravene, kan skapene, som er sertifisert for et temperaturområde på -60 °C til +120 °C, monteres vertikalt eller horisontalt på driftsstedet. Alle versjoner i SR-serien som er egnet for veggmontering kan skrus inn direkte ved hjelp av monteringsbraketter som roterer 90° eller naglemuttere, uten ytterligere tilpasning.
Hvis SR-serien brukes som kontrollstasjon, kan kontaktblokkene monteres enten på en skinne eller direkte på skapdekselet. Andre støttede brukstilfeller inkluderer de nevnte koblingsboksene og koblingsboksene og kontrollenhetene samt skjøtebokser eller eksterne I/O-feltenheter.