Intelligent design, robust konstruksjon, praktisk i bruk: EXTA4 er en ny serie med tastaturer fra Pepperl+Fuchs spesielt designet for bruk i Ex-områder. Tastaturene er ideelle for rask og enkel tilkobling til HMI'er basert på Pepperl+Fuchs "VisuNet GXP" og "VisuNet FLX"-plattformene. Hvis de brukes med en tilhørende Ex skilleforsterker, er de også egnet for eksplosjonsbeskyttede frittstående applikasjoner.
EXTA4-tastaturer kan konfigureres med passende sertifisering for applikasjonens rammebetingelser: Spekteret av applikasjonsalternativer spenner fra ikke Ex-områder til ATEX / IECEx soner 2/22 og ATEX / IECEx soner 1/21. Konseptet til EXTA4-serien, basert på beskyttelsesart Ex-i, skiller grensesnittene til tastaturet og den integrerte musen i distinkte, egensikre kretser. Tastaturene er enkle å installere og integrere i eksisterende systemer takket være en 8-pinners PS/2 eller 2x USB-tilkoblinger.
Standardkapslingen for EXTA4-tastaturer er tilgjengelig i flere monteringsversjoner og er designet for enkel og praktisk installasjon ved hjelp av Pepperl+Fuchs VisuNet HMI-familien. En versjon for panelmontering og en skrivebordsdesign for spesifikke frittstående applikasjoner er også tilgjengelig.
Tastaturene er tilgjengelige med en optisk styrekulemus, en kapasitiv pekeplatemus eller en joystickmus for å passe til ulike bruksområder.
Den kapasitive berøringsputen er optimalisert for å være kompatibel med hansker som vanligvis brukes i farmasøytisk industri. Berøringsplaten er svært motstandsdyktig mot rengjøringsmidlene som vanligvis brukes i disse områdene, akkurat som resten av tastaturet i rustfritt stål.
Hvis brukeren har på seg tykke skinnhansker, er joystick-konfigurasjonen det beste alternativet for å muliggjøre presis bruk.
Versjonen med optisk styrekule er også enkel å betjene når man bruker hansker og gir den store fordelen av å overholde beskyttelsesgrad IP66 både under statiske og dynamiske forhold. Dette gjør den spesielt robust og gjør den lett å rengjøre grundig.