Stadig flere brukere utvikler sine anlegg med digitale kommunikasjonsløsninger som IO-Link. I tillegg til en rekke andre fordeler, gir disse detaljerte parameter-, diagnose- og identifikasjonsdata. I standard maskin- og anleggsteknikk brukes imidlertid fortsatt ofte sensorer og aktuatorer med analoge grensesnitt – selv om tilkoblingen deres er komplisert og kostbar fordi det kreves skjermede kabler. Noen av disse sensorene og aktuatorene kan ikke uten videre erstattes av digitale løsninger ved konvertering til IO-Link på grunn av begrenset tilgjengelighet. Derfor måtte analoge enheter tidligere kobles til et kontrollsystem via andre kommunikasjonsløsninger eller parallelle kabler, noe som tok mye tid og medførte ekstra kostnader.
På grunn av de nye IO-Link analoge omformerne, kan sensorer og aktuatorer med analoge grensesnitt nå raskt og enkelt kobles til en IO-Link master. Denne sender deretter dataene fra de digitale IO-Link-enhetene og de analoge sensorene og aktuatorene til et kontrollsystem i enhetlig format, og sparer brukere for tid og penger.
De analoge IO-Link-omformerne installeres mellom IO-Link-masteren og den analoge enheten via M12-kontakter. På grunn av den plassbesparende kapslingsdesignen kan de monteres selv der det er trangt og utilgjengelig
Mens omformerne i ICA-AI-*-serien muliggjør tilkobling av analoge sensorer, kan enhetene i ICA-AO-*-serien styre analoge aktuatorer via IO-Link. Begge variantene kan konfigureres for strømsignaler (0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA) samt spenningssignaler (-10 ... 10 V / 0 ... 10 V), slik at et stort utvalg av enheter med analoge grensesnitt kan integreres fleksibelt. IO-Link muliggjør konfigurasjon av måleområder for de analoge signalene. Overskridelse eller fall under disse verdiene resulterer i en tilsvarende diagnose.