Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Overvåking av plattformposisjonen i vaskesystemer for tankvogner med PMI104-F90-IU-V1

Posisjoneringssystem innen mekanisk konstruksjon og anleggskonstruksjon

Applikasjonen

Tankvogner som brukes til å transportere for eksempel næringsmidler, petroleumsprodukter og kjemiske produkter må rengjøres jevnlig. I løpet av denne rengjøringsprosessen brukes en foldebro som fallbeskyttelsessystem for personell. I disse vaskesystemene senkes foldebroen pneumatisk slik at den hviler på tankvognen. Dette gir trygg tilgang for personellet som utfører rengjøringsprosessen. 


Målet

Stemplene til de pneumatiske sylinderne går inn og ut. Målet er pålitelig overvåking av plattformens posisjon. Hvis ikke kan lekkasjer i luftsystemet føre til at foldebroen går tilbake til parkert posisjon, som igjen kan føre til alvorlig mekanisk skade på systemets rengjøringshode eller til og med personskade.


Løsningen

PMI104-F90-IU-V1 induktivt posisjoneringssystem
PMI104-F90-IU-V1 induktivt posisjoneringssystem

PMI104-F90-IU-V1 induktivt posisjoneringssystem tilbyr den perfekte løsningen på dette problemet. Sensoren registrerer posisjonsverdien etter at foldebroen er senket, som er parametrisert som et angitt punkt. Siden foldebroen bare kan bevege seg innenfor et toleransevindu på noen få centimetre, slås hele systemet av så snart en angitt terskelverdi overskrides. Denne kontinuerlige og pålitelige posisjonsovervåkingen forhindrer mekanisk skade på rengjøringshodet. Sensoren kan parametriseres spesifikt for å kompensere for systemets toleranser.

 

Tekniske egenskaper:

  • målelengde: 104 mm
  • utgangstype: 1 strømutgang: 4–20 mA, og 1 spenningsutgang: 0–10 V
  • IP67-klassifisering
  • omgivelsestemperatur: –25–70 °C
  • Versjoner med IO-Link er tilgjengelig (PMI*F90*IO*).

Fordelene

PMI104-F90-IU-V1 tilbyr høy oppløsning på inntil 125 μm, som gjør at posisjonen til foldebroen kan fastslås nøyaktig. Et minimalt temperaturavvik på ± 0,5 mm (–25–70 °C) sikrer pålitelig posisjonering under nesten alle omgivelsesforhold. Selv høy luftfuktighet og vannsprut – som oppstår i vaskesystemer – berører ikke funksjonen til denne sensoren med IP67-klassifisering, og dermed beskyttes driften til posisjoneringssystemet på lang sikt. 


I korte trekk

  • pålitelig posisjonsovervåking
  • høy oppløsning på inntil 125 μm og minimum temperaturavvik på ± 0,5 mm
  • muligheter for kompensering av toleranser i systemet med justerte parametre
  • robust kapsling med IP67-klassifisering for røffe omgivelsesforhold
  • kontakt- og slitasjefritt målesystem

e-nyheter

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, vil du jevnlig motta nyheter og interessant informasjon fra automasjonsverdenen.

Abonner
amplify – Pepperl+Fuchs' magasin

Se nettmagasinet vårt! Du kan vente deg spennende suksesshistorier, applikasjonsrapporter, intervjuer og regionale nyheter.