Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

PMI120-F90 posisjoneringssystem sikrer automatisert produksjonsprosess

Pålitelig detektering i produksjonen av motorkjedestrammere

Applikasjonen

Motorkjeder som strammes kontinuerlig, fungerer feilfritt inntil en maksimal slitasjeforlenging på 2 %. Hvis motorkjeder ikke strammes, vil den slakke siden begynne å sige, og kjedet får en ustø kurs som kan føre til slitasje. Hvis kjedestrammingen reduseres for mye, kan dette skade motoren. Kjedestrammere brukes i motorer til å stramme kontrollkjedet til et kamakseldrev. Dette sikrer at motoren går som den skal og øker levetiden til både kjedet og motoren på lang sikt.


Målet

Diverse kjedestrammere i forskjellige lengder og diametre for bruk i bilbransjen, monteres av roboter på produksjonslinjer. Denne produksjonsprosessen skal gå sin gang uten menneskelig inngripen. Det betyr at testverktøyene for montering må være svært fleksible og i stand til pålitelig detektering av alle forskjellige størrelser av motorkjedestrammere.


Løsningen

PMI120-F90-IE8-V15 induktivt posisjoneringssystem
PMI120-F90-IE8-V15 induktivt posisjoneringssystem

Den høye oppløsningen og gjentakelsesnøyaktigheten til PMI120-F90-IE8-V15 induktivt posisjoneringssystem gjør det ideelt for dette applikasjonskravet, siden sensoren kontinuerlig og pålitelig fastslår kapslingslengder og -diametre. Størrelsen som detekteres av sensoren, rapporteres til robotens variable gripeanordning, som deretter setter inn egnet fjær og løftearm i hylsen, og komprimerer alt. Monteringen overvåkes nøye i løpet av produksjonsprosessen. Når fjæringsstrammingen skal fastslås, komprimerer en testenhet motorkjedestrammerens løftearm ved et definert trykk. Dette trykket gjør at løftearmen synker inn i kapslingen. En ytterligere PMI120-F90-IE8-V15 fastslår forskyvningen ved hjelp av testenheten. 

 

Tekniske egenskaper:

  • målelengde: 120 mm
  • utgangstype: 2 PNP vekslingsutganger, normalt åpen, polaritetsbeskyttet, kortslutningssikker
  • justerbare vekslingspunkter
  • IP67-klassifisering
  • omgivelsestemperatur: –25–70 °C
  • Versjoner med IO-Link er tilgjengelig (PMI*F90*IO*).

Fordelene

Ved bruk av det svært fleksible posisjoneringssystemet PMI120-F90-IE8-V15, kan et stort utvalg motorkjedestrammere monteres raskt, med så godt som ingen byttetid ved overgang til andre kjedestrammere. Den robuste kapslingen med IP67-klassifiseringen betyr at kontakt- og slitasjefrie sensorer kan brukes i selv de røffeste omgivelsesforholdene.


I korte trekk

  • PMI120-F90 posisjoneringssystem for overvåking av om motorkjedestrammere monteres riktig
  • pålitelig detektering av et stort utvalg kapslingslengder og -diametre
  • kontakt- og slitasjefritt målesystem med høy oppløsning og gjentakelsesnøyaktighet
  • robust kapsling med IP67-klassifisering for røffe omgivelsesforhold

e-nyheter

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, vil du jevnlig motta nyheter og interessant informasjon fra automasjonsverdenen.

Abonner
amplify – Pepperl+Fuchs' magasin

Se nettmagasinet vårt! Du kan vente deg spennende suksesshistorier, applikasjonsrapporter, intervjuer og regionale nyheter.