Teknisk support Industrielle sensorer
Kontakt kundeservice
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse
Kontakt kundeservice

Ny ASi-3 Gateway med integrert REST API og Webserver for Industri 4.0

2022-10-27

ASi-3 gateway

Det er her ASi møter IoT: Den nye ASi-3-gatewayen fra Pepperl+Fuchs muliggjør parallell skykommunikasjon og derfor enkel datatilgang for mer prosesstransparens. REST API-grensesnittet tillater parallell implementering av IIoT-applikasjoner og PLS-kommunikasjon. Den multiprotokollkompatible AS-Interface 3-gatewayen støtter både PROFINET og EtherNet/IP.


Enkel idriftsettelse og diagnostikk

En annen fordel med gatewayen er den integrerte webserveren. Dette oppfyller ikke bare moderne cybersikkerhetskrav, men muliggjør også enkel og praktisk igangkjøring og diagnostikk via mobile enheter. All konfigurasjon og diagnostikk utføres via en standard nettleser – dyp kunnskap om PLS-programmering er ikke nødvendig. Enheten inkluderer også et SD-kort for sikkerhetskopiering av data, hvor alle parametere er lagret. Det muliggjør tidsbesparende gateway-konfigurasjon i tilfelle utskifting, og sikrer høy tilgjengelighet av anlegget gjennom minimal nedetid.


Kompakt kapslingsdesign for mer plass i kontrollskapet

ASi-3-gatewayen sparer ikke bare tid under konfigurasjonen – den ekstremt kompakte kapslingsdesignen på kun 37,9 mm bredde sparer plass i kontrollskapet og reduserer tilknyttede kostnader. Gatewayen er tilgjengelig som en enkelt eller dobbel master for to ASi-linjer. Totalt 31 (standard adressering) eller 62 (utvidet adressetilordning) enheter kan kobles til én gateway. Enhetene kan fleksibelt kobles til gatewayen via en flatkabel, som sikrer strømforsyning og kommunikasjon.

Fra sensor i felt til PLS

Dette betyr at AS-Interface-gatewayen kan brukes optimalt i en rekke applikasjoner – enten det er kontroll av rullebaner i logistikksentre, automatisert bagasjehåndtering på flyplasser eller automatisk flaskefylling. ASi-enheten er koblet til et kontrollsystem via ASi-gatewayen. Ved å koble G20 ASi-moduler via en ASi-gateway til en PLS på høyere nivå, drives for eksempel 24 V motoriserte ruller i logistikksentre slik at pakker beveger seg jevnt langs transportbåndet. PLS-en styrer logikken til transportbåndet (f.eks. hvilken retning pakkene skal ta på overgangene) og sender prosessdatabildet til ASi-gatewayen. Dette sender prosessdataene til G20-modulene. AS-Interface tilbyr nettverkslengder på flere hundre meter samt full topologifrihet, enten det er stjerne, linje eller ring. Dette gjør den til den ideelle løsningen for kostnadseffektiv integrering av desentraliserte innganger og utganger i et kontrollnettverk.


Highlights of the ASi-3 Gateway

  • Enkel og praktisk igangkjøring og diagnostikk via mobile enheter på grunn av integrert webserver
  • Egnet for bruk i IoT-applikasjoner: REST API-grensesnitt muliggjør enkel datatilgang parallelt med feltbusskommunikasjon
  • Ekstremt kompakt kapslingsdesign skaper mer plass i kontrollskapet
  • Multiprotokoll: PROFINET og EtherNet/IP i én og samme enhet

e-nyheter

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, vil du jevnlig motta nyheter og interessant informasjon fra automasjonsverdenen.

Abonner
amplify – Pepperl+Fuchs' magasin

Se nettmagasinet vårt! Du kan vente deg spennende suksesshistorier, applikasjonsrapporter, intervjuer og regionale nyheter.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.