Med den nye versjonen av krengningsmåleenheten F99 gjør Pepperl+Fuchs nå krengningsdeteksjon i dynamiske applikasjoner enda mer presis. Dette er muliggjort av sensorfusjonsalgoritmen, som for første gang kan konfigureres for et bredt spekter av applikasjoner og bevegelsesmønstre. Dette gjør at den nye IMU F99 kan tilpasses perfekt til omstendighetene og forholdene på stedet. I kombinasjon med den robuste designen sørger krengningsmåleenheten for større fleksibilitet og svært presise, feilfrie måleresultater for dynamisk krengningsdeteksjon i krevende miljøer, for eksempel ved overvåking av styrevinkelgrensen på hjullastere.
Krengningsmåleenheten IMU F99 kombinerer Krengningsmåling, akselerometer og gyroskop i én enhet. Den intelligente sensorfusjonsalgoritmen til Krengningsmåleenheten er i stand til å koble sammen måledataene for akselerasjon og rotasjonshastighet på en slik måte at systemet kan kompensere for eksterne akselerasjoner uten tap av tid. Med den nye versjonen er denne sensorfusjonsalgoritmen nå individuelt konfigurerbar for første gang og kan derfor tilpasses nøyaktig til bevegelsesmønsteret til den respektive applikasjonen. Brukere kan velge type akselerasjonskompensasjon i programvaren og samtidig spesifisere et passende kompensasjonsområde. Disse konfigurasjonsalternativene forbedrer vinkelstabiliteten under eksterne akselerasjoner og sikrer at IMU F99 alltid leverer optimale måleresultater – enten det gjelder kortsiktige støteffekter som et hull i vegen eller for lineære akselerasjonsturer. Brukere har også muligheten til å sende ut både rådata og kompenserte data, slik at de kan bruke alle innhentede verdier i henhold til deres behov.
I likhet med forgjengeren er den nye IMU F99 rask og enkel å installere. Det sofistikerte monteringskonseptet, som består av en robust metallmonteringsbrakett og sensormodulen, gir optimal støtbeskyttelse og forenkler også senere bytte av måleenhet. Hvis en sensor må skiftes ut, forblir metallmonteringsbraketten montert, bare sensormodulen skiftes ut – ingen ny justering eller kalibrering er nødvendig.
Med en beskyttelsesgrad IP68/69K, er krengningsmåleenheten fra Pepperl+Fuchs spesielt robust og kan brukes i en rekke applikasjoner. For eksempel er IMU F99 ideell for krengningsmåling på mobile maskiner og, takket være E1-godkjenning, også i offentlig veitrafikk.