Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

En for alle: Nye skilleforsterkere med multispenning

2022-11-01

Noen applikasjoner krever forskjellige forsyningsspenninger. Det som tidligere måtte løses med flereskilleforsterkere kan nå håndteres av én enkelt enhet av den nye skilleforsterker-produktfamilien fra Pepperl+Fuchs.


En løsning for mange spenninger

I maskinteknikk eller for eksempel for feltboksinstallasjoner, møter brukerne ofte problemet at applikasjonen krever bruk av flere skilleforsterkere med forskjellige strømforsyninger. For anleggsoperatører betyr dette at de må ha flere komponenter på flere steder samtidig: på lager, i kataloger, i planlegging og selvfølgelig i serviceteknikernes verktøykasse. Den nye produktfamilien av skilleforsterkere KFU8-SR-Ex* fra Pepperl+Fuchs tilbyr en løsning som er både effektiv og pålitelig. De nye komponentene har flere høydepunkter samtidig: forsyning med 19 til 30 VDC eller 90 til 253 VAC, bruk i egensikre applikasjoner og klassifisering for sikkerhetsapplikasjoner opp til SIL 2.


Høyteknologi med multispenning

Det er mange tekniske funksjoner som gjør de nye skilleforsterkerne effektive og kraftige. Derfor er det verdt å ta en titt på hvordan den nye produktfamilien fungerer. Innenfor en applikasjon overfører de nye skilleforsterkerne binære signaler fra NAMUR-sensorer eller mekaniske kontakter fra Ex-område til sikker sone. En nærhetssensor styrer belastningen på styresystemet via en vekselrelékontakt. Driftsretningen kan snus. Alle moduler har linjefeilovervåking: under en feiltilstand deaktiveres reléene og feilen indikeres via lysdioder i henhold til NAMUR NE44.


Høydepunkt

  • Bredt utvalg spenningsforsyning med 19...30 VDC eller 90...253 VAC
  • 1- og 2-kanals løsninger
  • Reversibel driftsretning
  • Linjefeilovervåking
  • Internasjonale sertifiseringer: ATEX, IECEx, UL
  • SIL 2 ed2 i henhold til IEC/EN 61508

e-nyheter

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, vil du jevnlig motta nyheter og interessant informasjon fra automasjonsverdenen.

Abonner
amplify – Pepperl+Fuchs' magasin

Se nettmagasinet vårt! Du kan vente deg spennende suksesshistorier, applikasjonsrapporter, intervjuer og regionale nyheter.