En flytende produksjonslagrings- og losseenhet (FPSO) er et fartøy som brukes i olje- og gassbransjen for produksjon, lagring, rensing og lasting av utvunnet olje eller naturgass. Systemer som dette har blitt hovedmetoden i mange offshore-produksjonsregioner rundt om i verden. Som med andre applikasjoner i brennbare miljøer, krever elektrisk kontroll av visse prosesser eksplosjonsbeskyttede løsninger for å minimere risikoen for mennesker, miljøet og utstyr.
En kjent amerikansk styresystemleverandør ønsket å utstyre et FPSO-fartøy tilhørende en av deres sluttkunder med en komplett elektrisk løsning. For å oppnå dette krevde styresystemprodusenten forskjellige ATEX- og IECEx-sertifiserte kapslinger for sone 1 og temperaturklasse T4 slik at løsningen kunne utstyres med remote I/O-systemer.Kapslingsdimensjonene varierte fra 1000 × 1500 × 450 mm til 800 × 2100 × 1000 mm (B/H/D). Alle kapslinger skal være i samsvar med beskyttelsesart Ex pyb. I tillegg krevde produsenten av styresystemet en ekstern overstyringsfunksjon for å gjøre det mulig for de remote I/O-systemene å fortsette å fungere trygt selv når purge- og trykkstyringsenheten er slått av.
For å oppfylle disse kravene, valgte Pepperl+Fuchs-ingeniørene å bruke 6500-seriens purge- og overtrykksystem. Dette systemet består av en kontrollenhet, en kapslingsventil og en manifoldventil, som danner grunnlaget for den nødvendige eksplosjonsbeskyttede kapslingsløsningen. Selve kabinettene er laget utelukkende av SS316L rustfritt stål, noe som gjør dem egnet for de tøffe forholdene til havs ombord på FPSO-fartøyet. Spesielle vibrasjonsdempere installert mellom basen og kabinettet beskytter kabinettene og de elektriske komponentene mot enhver potensiell mekanisk skade forårsaket av motorvibrasjoner og sjøforhold.
For å sikre at løsningen inkluderte den nødvendige eksterne overstyringen for purge- og trykksettingssystemet, måtte en kombinasjon av releer og kontaktorer sertifisert for bruk i sone 1 installeres i kretsen. I tilfelle problemer på FPSO, er det remote I/O-systemet nå i stand til å overstyre purge- og trykksystemets kontrollenhet via en utgang og fortsette å fungere trygt, siden luft fortsetter å strømme gjennom nåleventilen og trykket opprettholdes.
Denne funksjonen gjør det også enklere å utføre vedlikeholdsarbeid på styringsenheten, siden hele prosessen ikke trenger å stenges. De ekstra kontaktorene og reléene sørger for at systemet er i stand til å veksle automatisk mellom to strømkilder, i tilfelle en av de to strømforsyningene svikter.
Med denne sofistikerte purge- og overtrykkløsningen fra Pepperl+Fuchs, er styresystemprodusentens kunde nå i stand til å kontrollere og overvåke prosessene på sin FPSO i Det indiske hav trygt og effektivt.
Sluttkunden ble utstyrt med robuste kapslingsløsninger egnet for bruk i ATEX- og IECEx-soner, designet for å tåle de tøffe offshoreforholdene om bord på FPSO-fartøyet. Den tidligere kostbare og tidkrevende prosessen med å koordinere ulike leverandører av enkeltkomponenter og søke om systemsertifisering ble erstattet av one-stop shopping hos Pepperl+Fuchs: Alle tjenester, som design, konstruksjon, produksjon og sluttsertifisering, ble håndtert under ett tak av ekspertene på elektrisk eksplosjonsbeskyttelse.