Den nye serien med lokale kontrollenheter fra Pepperl+Fuchs lar brukerne bokstavelig talt ha alt under kontroll – designet med beskyttelsesgrad Ex de eb, LRP-serien tilbyr en smart løsning for å svitsje og kontrollere kretser i Ex-områder i henhold til ATEX/IECEx-sone 21/1 og 22/2.
Kontrollenhetene er laget av slitesterk, men lett polyamid, og overholder beskyttelsesgraden (IP66) og har en skjult silikongummipakning som sikrer at kabinettet har en langvarig tett forsegling. Kombinert med det brede temperaturområdet fra -40 °C til +55 °C betyr dette at løsningene lett kan brukes i tøffe omgivelsesforhold og utendørsområder.
Det aller viktigste med LRP-serien av kontrollenheter er deres eksepsjonelt høye grad av fleksibilitet for konfigurering av individuelle koblings- og kontrollløsninger. Til dette formålet tilbyr Pepperl+Fuchs fem forskjellige kapslingsversjoner, som hver kan installeres med en rekke forskjellige betjeningselementer fra den brede Pepperl+Fuchs-porteføljen (f.eks. trykknapper, soppknapper, LED-indikatorer, nødstoppknapper og roterende aktuatorer).
I tillegg til tre kompakte skapstørrelser for plassbesparende installasjon av ett til tre betjeningselementer, inkluderer den eksplosjonsbeskyttede LRP-serien to fleksible kapslingsstørrelser. Disse kapslingene er ideelle for å integrere spesielt store brytere eller overvåkingsfunksjoner, som amperemeter og voltmetre fra Pepperl+Fuchs-porteføljen. Alternativt kan disse to kapslingsstørrelsene romme opptil fem standard betjeningselementer når de er installert fullt utvidet – en høy grad av funksjonalitet som er unik på markedet. Dessuten gir tre forskjellige etikettstørrelser mulighet for individuell merking selv ved bruk av betjeningselementer i forskjellige størrelser. Om nødvendig kan to kabelinnføringer monteres parallelt på bunnen av kapslingen for forenklet kabling. For alle fem versjonene er jordingspunktet ideelt plassert på skapet og kan fjernes for å unngå hindringer under installasjonen.