Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

IO-Link ventilkobler for smart ventilkontroll

2023-10-16

IO-Link Valve Connector
IO-Link ventilkobler

Mer intelligens i anlegget: Det er dette den produsentuavhengige kommunikasjonsstandarden IO-Link står for. Fra maskin- og anleggsteknikk til materialhåndtering, er IO-Link mye brukt i moderne fabrikkautomatisering. I tillegg til IO-Link-mastere tilbyr Pepperl+Fuchs et bredt utvalg av IO-Link-kompatible sensorer. Standarden er imidlertid også egnet for overvåking og styring av aktuatorer til ventiler. Som det siste tilskuddet til sin tilkoblingsportefølje tilbyr Pepperl+Fuchs nå en ventilkobler med et IO-Link-grensesnitt. Denne enheten lar anleggsoperatører holde et øye med statusen til magnetventilene sine til enhver tid.


IO-Link-grensesnitt for tilstandsovervåking og prediktivt vedlikehold

Ventilkoblingen av design A er egnet for tilkobling av pneumatisk eller hydraulisk aktiverte magnetventiler – for eksempel individuelle, kritiske ventiler i IO-Link-miljøer med høye overvåkingskrav. For å overvåke statusen til disse aktuatorene, registrerer kontakten omfattende diagnostiske data: Forsyningsspenning, utgangsstrøm, ventilbevegelse, temperatur og strømforbruk til magnetspolen. Individuelle grenser kan settes for hver parameter via en konfigurerbar alarmfunksjon. Ledningsbrudd og kortslutninger oppdages også pålitelig. Videre kan en tilbakestillbar svitsjingssyklusteller brukes til å overvåke spesifikke intervaller i produktets livssyklus. En andre, ikke-nullstillbar teller gjør det mulig å holde oversikt over hele ventilens levetid.



Standardisert kommunikasjon via IO-Link åpner for mange fordeler for magnetventiler.

Alle prosessdata sendes videre til kontrolleren eller et skybasert system via en IO-Link-master – for eksempel via en enhet fra ICE*-serien. På denne måten gir ventilkoblingen alle data som trengs for tilstandsovervåking og prediktivt vedlikehold. Denne løsningen, som også er ideell for ettermontering av eksisterende anlegg, gjør enhver standardventil til en smart enhet som kan integreres fullt ut i Industry 4.0-miljøer.


Lengre levetid på grunn av strømsparingsmodus


For ytterligere å øke levetiden til ventilen, kan ventilkoblingen betjenes i strømsparemodus. Ved pulsbreddemodulasjon (PWM) kan utgangsstrømmen styres avhengig av ventiltype. Som et resultat kan energireduksjoner på opptil 70 % oppnås. Dette senker også temperaturen ved ventilen, eliminerer behovet for å installere kjøleenheter og forlenger ventilens levetid betydelig.


Økt bekvemmelighet under installasjon og vedlikehold

Ventilkoblingen leveres med en forhåndsmontert M12-kobling. Dette gjør at den kan kobles direkte til IO-Link-masteren uten å måtte montere en kabel på stedet. Siden hver ventilkobling kan navngis individuelt i programvaren, er det enkelt å tilordne dataene til den respektive koblingen eller ventilen. Dessuten forenkler en programmerbar LED-statusindikator vedlikeholdet: "Finn meg"-funksjonen gjør at ventiler kan identifiseres raskt og enkelt. Den hendelsesrelaterte programmeringen av lysdioden gjør at den aktuelle statusen til ventilen kan identifiseres ved første øyekast. I tillegg er alle enhetsinnstillinger lagret i IO-Link-masteren, noe som eliminerer behovet for tidkrevende parameterisering ved utskifting av en enhet.


Høydepunkter for IO-Link-ventilkobler

  • Økt anleggstilgjengelighet: pålitelig tilstandsovervåking på grunn av ulike digitale diagnosedata via IO-Link
  • Individuell kontroll av utgangsstrømmen i PWM-modus muliggjør energireduksjon på opptil 70 %
  • Korte responstider ved vedlikehold på grunn av konfigurerbar alarmfunksjon når definerte grenseverdier overskrides
  • Hendelsesrelatert LED for rask statusvisning og identifisering av defekte ventiler direkte i anlegget
  • Komplett løsning fra én enkelt kilde – omfattende IO-Link-portefølje for ethvert behov

e-nyheter

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, vil du jevnlig motta nyheter og interessant informasjon fra automasjonsverdenen.

Abonner
amplify – Pepperl+Fuchs' magasin

Se nettmagasinet vårt! Du kan vente deg spennende suksesshistorier, applikasjonsrapporter, intervjuer og regionale nyheter.

IO-Link System Solutions from Pepperl+Fuchs

An internationally standardized, cross-vendor open interface, IO-Link is an integral part of Pepperl+Fuchs’ Sensorik4.0® solutions. Learn more about the intelligent communication technology ...